先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/embedded-security/secure-microcontrollers

マキシムのセキュアマイクロコントローラは、次々に現れる脅威に対するデジタル資産および知的財産(IP)の継続的保護を提供します。マキシムのセキュアMCU ICは、業界標準のアルゴリズムに対応するFIPS認定済み、ハードウェア暗号エンジンを採用しています。高度な暗号と、物理層セキュリティの組み合わせによって、マキシムの多様な製品からセキュアマイクロコントローラを選ぶと、サイドチャネル攻撃、物理タンパー、およびリバースエンジニアリングに対する最高レベルの保護が保証されます。

マキシムのセキュアマイクロコントローラには、その他にも以下のような注目すべき特長があります。

  • 侵入が検出されると即座に消去される内蔵セキュアメモリ(NV SRAM)
  • 外部メモリを完全に保護する特許取得済みリアルタイムコードおよびデータ暗号化
  • EMV、PCI、およびFIPS規格に準拠したハードウェア
  • ハッカーの攻撃に対してIoT設計を保護するセキュアブートおよびChipDNA PUF技術

注目のビデオ


セキュリティエクセレンスラボ:DPA攻撃のデモ
2:09 April 18, 2019


ChipDNA PUF技術がどのように機密情報の安全を確保するか
0:30 January 24, 2019

技術資料

*必須
Loading

技術資料

表示: 10 / 先頭に戻る 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日時

注目製品

型番 コア MCU速度(MHz) フラッシュサイズ RAMサイズ スマートカードインタフェース 非接触カードインタフェース 磁気カードインタフェース ChipDNA PUF セキュアブート 暗号対応 TLS対応
MAX32520 Cortex-M4F 120 2MB 136KB なし なし なし あり あり あり なし
MAX32570 Cortex-M4F 150 1MB 760KB あり あり あり なし あり あり なし
MAX32561 Cortex-M3 108 1MB 384KB あり あり あり なし あり あり なし
MAX32560 Cortex-M3 108 1MB 384KB あり あり あり なし あり あり なし
MAX32552 Cortex-M3 108 1MB 384KB あり なし あり なし あり あり なし
MAX32550 Cortex-M3 108 1MB 256KB あり なし あり なし あり あり なし
MAX32555 Cortex-M3 60 512KB 96KB あり なし あり なし あり あり なし

リファレンスデザイン

Product Image
MAX32520-KIT
Cortex®-M4セキュアマイクロコントローラはIoTアプリケーション用にセキュアブートおよび物理タンパーに対する保護を提供します。