先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/embedded-security/secure-authenticators/easily-secure-your-medical-disposables

医療処置を受ける人が最も不安を感じたくないのは、使用される器具のセキュリティ侵害です。しかし、手術用具、パルスオキシメーターのプローブ、薬剤カートリッジ、およびその他の使い捨て医療器具は、不正な超過使用、偽造、その他のセキュリティ侵害を受ける可能性があります。幸いなことに、高い暗号強度を備え、コスト効率に優れたマキシムのDeepCover®セキュア認証用ICおよび1-Wire®メモリデバイスのポートフォリオを使用すると、想像よりも容易に使い捨て医療器具を保護することができます。

マキシム製品を使用すると、堅牢なセキュリティがなぜ容易になるのでしょう?

  • 完備されたハードウェアおよびソフトウェアツールと専門家によるアプリケーションサポート
  • セキュア認証用ICを容易にエンベデッドデザインに内蔵可能なため、暗号の専門知識が不要

 

  • パーソナライズされた固有鍵の設定を出荷時に提供
  • 最新の暗号アルゴリズムおよびその他のセキュリティ機能を、独自のパッケージオプションで提供

 


使い捨て医療器具のセキュリティを容易に確保(日本語字幕)
1:56 April 02, 2019


DS28E36およびMAX66242による使い捨て医療用アクセサリのセキュアな管理
8:17 March 09, 2018

技術資料

*必須

技術資料

表示: / 先頭に戻る 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

使い捨て医療器具用のマキシムのセキュリティICについて

注目製品 説明 EVキット
DS28E50 セキュアSHA-3認証用IC、ChipDNA物理的複製防止機能(PUF)保護、FIPS/NIST準拠のTRNG、およびデクリメント専用カウンタ内蔵 DS28E50EVKIT
DS28E38 ECDSA P256認証、ChipDNA PUF保護、認証付きデクリメントカウンタ、TRNG外部データソース DS28E38EVKIT
DS28C36
DS28E36
ECDSA P256またはSHA-256双方向認証、オプションのユーザーEEPROMの認証保護、TRNGソース、セキュアGPIOおよびダウンロード処理 DS28C36EVKIT
DS28E36EVKIT
DS28E83 ガンマ線/電子線滅菌耐性、ECDSA P256またはSHA-256双方向認証、保護されたユーザーOTP、セキュアダウンロード、TRNGソース、セキュアGPIO DS28E83EVKIT
MAX66240 セキュア認証用IC、ISO 15693、SHA-256、および4KbユーザーEEPROM内蔵 MAX66300-24XEVKIT
MAX66242 ISO/IEC 15693 HFおよびI2Cデュアルインタフェース、SHA-256双方向認証、外部給電用RFエナジーハーベスティング MAX66300-24XEVKIT
DS28E07 1024ビット、1-Wire EEPROM、保証された固有の64ビットROM ID内蔵  
DS2401 シリコンシリアルナンバー、出荷時レーザー書込み、64ビットROM内蔵 DS9090EVKIT
DS2484 シングルチャネルI2C-1-Wireブリッジデバイス、可変タイミングおよびスリープモード、レベルトランスレータ、およびESD保護(入出力端子の±8Vヒューマンボディモデル接触放電)内蔵 DS2484EVKIT
MAXAUTHDEMO DeepCoverセキュア認証用ICのデモキット デモキットを参照