先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/embedded-security/secure-authenticators/authentication-applications

エンベデッド電子認証は、機器と共に、あるいは機器の内部で使用されるサブシステム、アクセサリ、およびアタッチメントが偽造品ではないことを確保します。電子認証を採用することによって、メーカーは自社製品の使用法と性能をより完全に制御することができます。アプリケーションに応じて、電子認証は製品の信頼性、精度、安全性、およびセキュリティの維持に役立ち、利益率を保護することもできます。

過去のシステムでは、メーカーは高コストなモールドされたプラグやコネクタ、そのメーカーの純正部品のみを受け付ける独自形状など、物理的な認証を採用していました。これらの物理的手法はメーカーにとって高コストかつ不便であり、偽造者にとってはこの認証を破ることが可能でした。電子認証は標準インタフェースを使用するため製品の製造コストが抑えられ、電子認証システムを破ることはコスト面から現実的ではないため、システム設計者は電子認証への移行を進めています。

以下のページでは、さまざまなアプリケーションでの電子認証の採用に関する詳細を提供します。

認証の背景解説

認証について学ぶ:なぜ必要か、どのように実装されるか、どんな種類の暗号アルゴリズムが使用され、それらにはどのような違いがあるか?

認証IC技術

FIPSベースの各種の暗号アルゴリズム、それぞれの利点、およびトレードオフを比較します。

ケーブル認証

電子認証によって、システムによって動作用にイネーブルされる前にケーブルを認証することが可能になります。

バッテリ認証

バッテリ認証用の電子ソリューションはより高レベルの保護を提供し、交換バッテリが既知の供給元のものであることを確保します。

医療用認証

医療用製品はサプライチェーン全体にわたって偽造から保護する必要があり、トレーサビリティがこの領域の重要な要件となります。認証用ICはこの保護を提供します。

産業用認証

監視制御およびデータ収集(SCADA)システムは、現在サイバー攻撃の標的となっています。認証用ICは、これらのシステムがセキュアなままであることを確保するために必要な保護を提供します。