先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAXQ1065の評価キット Jul 27, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAXQ1065ソケットボードの機能を実証
  • Raspberry Pi® 3 Model B/B+およびRaspberry Pi 2 Model Bに対応
  • Arduino® UNOマザーボード対応
  • USB 2.0-SPI通信用のUSBコネクタを提供
  • カスタム配線用の便利なコネクタ
  • 動作電圧:1.8Vおよび3.3V
  • ソフトウェア開発キット(SDK) — MAXQ1065のウェブページからのご請求に応じて提供

アプリケーション/用途

  • 複製防止、偽造防止、機能および使用制御
  • 証明管理
  • 相互認証
  • セキュアブート、セキュアファームウェアアップデート
  • セキュア通信:鍵交換、TLS
  • セキュアデータストレージ
  • システムレベルのタンパー保護および完全性

説明

MAXQ1065の評価キット(EVキット)は、MAXQ1065GTC+の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVキットは、12ピンTDFNパッケージの5つのMAXQ1065GTC+デバイス、および評価用12ピンTDFNソケットボードのMAXQ1065で構成されます。

このデバイスはファームウェアの開発が不要で、エンベデッド、コネクテッド製品の完全なセキュリティの実装を迅速かつ容易にします。MAXQ1065コプロセッサを最初から設計に組み込むか、または既存の設計に追加して、機器の機密性、真正性、および完全性を保証することができます。

簡易ブロック図

MAXQ1065EVKIT:ボード写真 MAXQ1065EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAXQ1065の評価キット Jul 27, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。