先頭に戻る

DeepCoverセキュア認証用IC、ISO 15693、SHA-256、および4KbユーザーEEPROM内蔵

業界初、SHA-256対称鍵ベース認証用IC

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

Parametric specs for NFC/RFID Products
Protocol ISO15693
Functions Tag
End Equipment Access Control
Asset Tracking
Electronic Access Control
IP Protection
Medical Sensor Authentication and Calibration
Printer Cartridge Configuration and Monitoring
System Intellectual Property Protection
eCash
Memory Type EEPROM
Memory Size 4K bits
4K x 1
Security Features SHA-256
Write-Only Secrets
Oper. Temp. (°C) -20 to +85
Package/Pins SOIC (N)/8
TDFN/10
Budgetary
Price (See Notes)
0
Parametric specs for Secure Authenticators
Crypto Engine Symmetric
Bus Type ISO 15693
Deep Cover Yes
Package/Pins SOIC (N)/8
TDFN/10
Budgetary
Price (See Notes)
0
全て表示する

技術資料

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

パラメーター

Parametric specs for NFC/RFID Products
Protocol ISO15693
Functions Tag
End Equipment Access Control
Asset Tracking
Electronic Access Control
IP Protection
Medical Sensor Authentication and Calibration
Printer Cartridge Configuration and Monitoring
System Intellectual Property Protection
eCash
Memory Type EEPROM
Memory Size 4K bits
4K x 1
Security Features SHA-256
Write-Only Secrets
Oper. Temp. (°C) -20 to +85
Package/Pins SOIC (N)/8
TDFN/10
Budgetary
Price (See Notes)
0
Parametric specs for Secure Authenticators
Crypto Engine Symmetric
Bus Type ISO 15693
Deep Cover Yes
Package/Pins SOIC (N)/8
TDFN/10
Budgetary
Price (See Notes)
0

主な特長

  • SHA-256 MAC生成のための専用のハードウェア高速化SHAエンジン
  • 高ビット数、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
  • OTP/EPROMエミュレーションモードを含むユーザー設定可能なR/W保護オプションを備えた4096ビットのユーザーEEPROM
  • 固有の、出荷時設定される64ビットID番号
  • ISO/IEC 15693:最大26kbps
  • 全端子の±2kV HBM ESD保護

アプリケーション/用途

  • アクセス制御
  • 資産トラッキング
  • 医療用センサ認証および較正
  • プリンタカートリッジ設定および監視
  • システムの知的所有権保護

説明

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

DeepCoverセキュア認証用IC (MAX66240)は、ISO/IEC 15693およびISO 18000-3モード1対応のRFフロントエンド、FIPS 180に基づくSHA-256エンジン、および4096ビットのユーザーEEPROMをシングルチップに組み合わせたトランスポンダICです。双方向セキュリティモデルによって、ホストシステムとMAX66240間で双方向認証を実施します。各デバイスは、出荷時にチップにプログラムされる保証された固有の64ビットROM IDを備えています。このROM IDは、暗号処理用の基本的な入力パラメータとして使用されるとともに、アプリケーション内での電子的なシリアルナンバーとして機能します。

技術資料

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。