先頭に戻る

DS28EL25およびDS24L65の評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28EL25およびDS24L65の評価システム Mar 13, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 完全なEVシステム:
    • 5つのDS28EL25 IC (TDFN-EPパッケージ)
    • 1つのUSB-I2Cモジュール(DS9400#):PC接続を提供
    • 1-WireインタフェースとSHA-256コプロセッサを提供するDS2465のEVボード
    • TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9120Q+)が簡便なチップ評価を提供
  • USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
    • 仮想PC COMポートとしてエミュレート
    • Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
    • 標準USBケーブルインタフェース
  • I2Cホストインタフェースが400kHzのI2C通信速度をサポート
  • EVボードは使いやすいオンボードテストポイントを内蔵
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

アプリケーション/用途

説明

DS28EL25の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証ICのDS28EL25の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。

この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、DS2465のEVボード、TDFN DS28EL25用の評価ソケットボードのDS9120Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28EL25サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、このEVシステムのデータシートに記載されています。これは、右のリンクからの請求によって入手可能です。

注:DS9120Q+、DS2465のEVボード、およびDS9400#サブコンポーネントは、評価システム以外の形では直販されず、これらのコンポーネント専用のデータシートは存在しません。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28EL25およびDS24L65の評価システム Mar 13, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。