先頭に戻る

DS28E84およびDS2476の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28E84およびDS2476の評価キット Apr 19, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • DeepCover®耐放射線1-Wire認証用ICのDS28E84の機能を実証
  • DeepCoverセキュアコプロセッサのDS2476の機能を実証
  • DS28E84およびDS2476に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアは請求に応じて提供

アプリケーション/用途

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • 医療用消耗品のセキュア認証
  • 医療器具/アクセサリの識別および較正
  • ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストコントローラ用の暗号鍵のセキュアストレージ

説明

DS28E84の評価システム(EVシステム)は、DS28E84の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28E84/DS2476デバイス、2つの評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E84およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

簡易ブロック図

DS28E84EVKIT:ボード写真 DS28E84EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート DS28E84およびDS2476の評価キット Apr 19, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。