先頭に戻る

DS28E38およびDS2476の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28E38およびDS2476の評価キット Apr 30, 2019
ユーザーガイド MAX36210 External True Random Number Generator (DS28E38) User Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • ChipDNA PUF保護内蔵DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E38の機能を実証
  • DeepCoverセキュアコプロセッサのDS2476の機能を実証
  • DS28E38およびDS2476に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアは請求に応じて提供

アプリケーション/用途

  • 医療用センサーおよび器具の認証
  • IoTノード認証
  • ペリフェラル認証
  • プリンタカートリッジの識別および認証
  • リファレンス設計のライセンス管理
  • 使用に制限のある消耗品の安全な管理

説明

DS28E38の評価システム(EVシステム)は、DS28E38およびDS2476の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28E38/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E38およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

参照:ChipDNA技術 ›


DS28E38の評価キットのセットアップおよびECDSA認証の実行方法
 
ChipDNA—IoT設計をハッカーから保護
 
ホワイトペーパーはこちら ›

簡易ブロック図

DS28E38EVKIT:EVシステム DS28E38EVKIT:EVシステム Zoom icon

Technical Docs

データシート DS28E38およびDS2476の評価キット Apr 30, 2019
ユーザーガイド MAX36210 External True Random Number Generator (DS28E38) User Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。