先頭に戻る

DS28E35の評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28E35の評価システム Sep 30, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 1KbのユーザーEEPROMを備えたDS28E35 1-Wire ECDSA認証用ICの機能を実証
  • 1-Wire USBアダプタで任意のPCに仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • 標準USBケーブルインタフェース
  • ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPの各OSの32ビットと64ビットの両バージョン上で動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 簡便なテストポイントとTO-92ソケット内蔵
  • 標準RJ11コネクタでDS9120ソケットボードと接続
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

アプリケーション/用途

説明

DS28E35の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E35の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。

この評価システムには、PCとの接続用のUSBケーブルを備えたUSB-1-Wire®/iButton®アダプタのDS9481R-3C7+、TSOC DS28E35用の評価ソケットボードのDS9120P+、およびTSOCパッケージに封止された5つのDS28E35サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。データシートは、右のリンクからの請求によって入手可能です。

注:DS9120P+は、評価システム以外の形では直販されません。この構成部品専用のデータシートは提供していません。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28E35の評価システム Sep 30, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。