先頭に戻る

Evaluation Kit for the DS28E30

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the DS28E30 Jan 25, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Demonstrates the Features of the DS28E30 DeepCover® ECDSA Secure Authenticator
  • 1-Wire Communication is Logged to Aid Firmware Designers Understanding of DS28E30
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Port on Any PC
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0
  • Software Runs on Windows 10, 8, and 7 for 64-Bit and 32-Bit Versions
  • 3.3V ±3% 1-Wire Operating Voltage
  • Evaluation Software Available by Request

アプリケーション/用途

  • Accessory and Peripheral Secure Authentication
  • Battery Authentication and Charge Cycle Tracking
  • Medical Tools/Accessories Authentication and Calibration

説明

The DS28E30 evaluation kit (EV kit) provides the hardware and software necessary to exercise the features of the DS28E30. The EV system consists of five DS28E30 in WLP package mounted on an interface PCB, along with a DS9481P-300# USB-to-I2C/1-Wire® adapter. The evaluation software runs under Windows® 10, 8, and 7 operating systems for 64-bit and 32-bit versions. It provides a convenient user interface to exercise the features of the DS28E30.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the DS28E30 Jan 25, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。