先頭に戻る

DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および4KbユーザーEEPROM内蔵

暗号強度の高い認証および高度物理セキュリティで開発投資を保護

製品の詳細

主な特長

Parametric specs for Secure Authenticators
Crypto Engine Symmetric
End Equipment IP Protection
Medical Consumable ID
PCB ID and Authentication
Print Cartridge Authentication
Rack Card Security
Bus Type 1-Wire
Memory Type EEPROM
Memory Size 4K x 1
Deep Cover Yes
Oper. Temp. (°C) -40 to +85
Package/Pins SFN/2
TDFN/6
TO92/2
TO92/3
TSOC/6
Budgetary
Price (See Notes)
1.2
非表示にする

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および4KbユーザーEEPROM内蔵 Oct 11, 2021
アプリケーションノート Realizing Industry 4.0: Essential System Considerations
アプリケーションノート Secure Your FPGA System Using a DeepCover Secure Authenticator
アプリケーションノート Introduction to SHA-256 Master/Slave Authentication
アプリケーションノート Wirelessly Powering and Accessing a 1-Wire Network
アプリケーションノート Communication Noise Immunity of 1-Wire
アプリケーションノート Back to Basics: Secure Hash Algorithms | Maxim Integrated
アプリケーションノート セキュア認証によるR&D投資の保護
アプリケーションノート ひとつの接点で制御とメモリ、セキュリティ、ミックスドシグナル機能を追加
アプリケーションノート 合成可能1-Wire®バスマスターのDS1WMについて理解する
アプリケーションノート 暗号の専門知識を必要としないセキュア認証の実装
チュートリアル 医療センサーと消耗品にメモリ、セキュリティ、モニタリング、および制御機能を容易に追加
チュートリアル 低コストで高いセキュリティ効果を実現するハードウェアセキュリティIC
チュートリアル アップタイムが収支を保護する
チュートリアル 産業システムに必要なセキュリティICによる保護の強化
チュートリアル 1-Wire®評価キットの構成方法

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

パラメーター

Parametric specs for Secure Authenticators
Crypto Engine Symmetric
End Equipment IP Protection
Medical Consumable ID
PCB ID and Authentication
Print Cartridge Authentication
Rack Card Security
Bus Type 1-Wire
Memory Type EEPROM
Memory Size 4K x 1
Deep Cover Yes
Oper. Temp. (°C) -40 to +85
Package/Pins SFN/2
TDFN/6
TO92/2
TO92/3
TSOC/6
Budgetary
Price (See Notes)
1.2

主な特長

  • SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証モデル
  • SHA-256 MAC生成のための専用のハードウェア高速化SHAエンジン
  • 高ビット数、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
  • 256ビット x 16ページに分割された4096ビットのユーザーEEPROM
  • 認証/書込み/読取り保護、およびOTP/EPROMエミュレーションを含む、ユーザー設定可能で不可逆なEEPROMの保護モード
  • 固有の、出荷時設定される64ビットIDナンバー
  • 最大76.9kbpsでホストと通信する単一接点の1-Wireインタフェース
  • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
  • 低電力スタンバイ:5µA (typ)
  • ヒューマンボディモデルESD保護:±8kV (typ)
  • 2ピンSFN、2ピンTO-92、6ピンTDFN、および6ピンTSOCパッケージ

アプリケーション/用途

  • ネットワークアタッチドアプライアンスの認証
  • 暗号システム用キー生成および交換
  • プリンタカートリッジID/認証
  • リファレンス設計のライセンス管理
  • セキュア機能設定による設定可能なシステム
  • センサー/アクセサリの認証および較正
  • システムの知的所有権保護

説明

DeepCoverエンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。

DeepCoverセキュア認証用IC (DS28E25)は、高い暗号強度、双方向性、セキュリティを備えたチャレンジ&レスポンス認証機能と、FIPS 180-3で規定されたセキュアハッシュアルゴリズム(SHA-256)に基づく実装を組み合わせています。4Kbのユーザー設定可能なEEPROMアレイはアプリケーションデータの不揮発性ストレージを提供し、その他の保護されたメモリにはSHA-256の動作用の読取り保護されたシークレットおよびユーザーメモリ制御用の設定が保持されます。各デバイスは、出荷時にチップにプログラムされる保証された固有の64ビット ROM識別番号(ROM ID)を備えています。この固有のROM IDは、暗号操作用の基本的な入力パラメータとして使用されるとともに、アプリケーション内での電子的なシリアルナンバーとしても機能します。双方向のセキュリティモデルによって、ホストシステムとスレーブに内蔵されたDS28E25の間での双方向の認証が可能です。スレーブからホストへの認証は、接続または内蔵されたDS28E25の正当性をセキュアな形で検証するために、ホストシステムによって使用されます。ホストからスレーブへの認証は、不正なホストによる書換えからDS28E25のユーザーメモリを保護するために使用されます。SHA-256メッセージ認証コード(MAC)はDS28E25によって生成され、ユーザーメモリ内のデータ、チップ内蔵のシークレット、ホストのランダムなチャレンジ、および64ビットROM IDから計算されます。DS28E25は、単一接点の1-Wire®バス上でオーバードライブ速度で通信を行います。通信は1-Wireプロトコルに従い、複数デバイスの1-Wire ネットワークの場合はROM IDがノードアドレスの役割を果たします。

セキュアな薬提供ソリューションのビデオは、遠隔の薬提供認証を行うために使用可能なマキシムのセキュリティ製品をお見せします。

簡易ブロック図

DS28E25:標準アプリケーション回路 DS28E25:標準アプリケーション回路 Zoom icon

Technical Docs

データシート DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および4KbユーザーEEPROM内蔵 Oct 11, 2021
アプリケーションノート Realizing Industry 4.0: Essential System Considerations
アプリケーションノート Secure Your FPGA System Using a DeepCover Secure Authenticator
アプリケーションノート Introduction to SHA-256 Master/Slave Authentication
アプリケーションノート Wirelessly Powering and Accessing a 1-Wire Network
アプリケーションノート Communication Noise Immunity of 1-Wire
アプリケーションノート Back to Basics: Secure Hash Algorithms | Maxim Integrated
アプリケーションノート セキュア認証によるR&D投資の保護
アプリケーションノート ひとつの接点で制御とメモリ、セキュリティ、ミックスドシグナル機能を追加
アプリケーションノート 合成可能1-Wire®バスマスターのDS1WMについて理解する
アプリケーションノート 暗号の専門知識を必要としないセキュア認証の実装
チュートリアル 医療センサーと消耗品にメモリ、セキュリティ、モニタリング、および制御機能を容易に追加
チュートリアル 低コストで高いセキュリティ効果を実現するハードウェアセキュリティIC
チュートリアル アップタイムが収支を保護する
チュートリアル 産業システムに必要なセキュリティICによる保護の強化
チュートリアル 1-Wire®評価キットの構成方法

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。