DS28C36EVKIT

DS28C36およびDS2476の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS28C36の評価システム(EVシステム)は、DS28C36とDS2476の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28C36/DS2476、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステム(64および32ビットバージョン)で動作します。このEVシステムは、DS28C36およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

主な特長

  • DS28C36 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
  • DS2476 DeepCoverセキュアコプロセッサの機能を実証
  • I2C通信のログによって、ファームウェア設計者のDS2476およびDS28C36の理解を支援
  • I2C-USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


DS28C40
DeepCover車載I2C認証用IC

  • ECC-P256演算エンジン
  • SHA-256演算エンジン
  • ECDHで確立された鍵を使用する設定可能メモリのSHA-256ワンタイムパッド暗号化R/W

DS28E16
1-Wire SHA-3セキュア認証用IC

  • 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
  • 効率的なセキュアハッシュアルゴリズムによってペリフェラルを認証
  • 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現

DS28E84
DeepCover耐放射線、大容量、1-Wire認証用IC

  • 高い放射線耐性によって医療滅菌前の製造または較正データのユーザー設定を実現
  • ECC-P256演算エンジン
  • SHA-256演算エンジン

DS28E39
DeepCoverセキュアECDSA双方向認証用IC、ChipDNA PUF保護内蔵

  • 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
  • 保存データおよびカウンタのECDSA認証付きR/W
  • 効率的なパブリック鍵(公開鍵)認証ソリューションによってペリフェラルを認証