先頭に戻る

DS28C36およびDS2476の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28C36およびDS2476の評価キット Oct 02, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • DS28C36 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
  • DS2476 DeepCoverセキュアコプロセッサの機能を実証
  • I2C通信のログによって、ファームウェア設計者のDS2476およびDS28C36の理解を支援
  • I2C-USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

DS28C36の評価システム(EVシステム)は、DS28C36とDS2476の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28C36/DS2476、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステム(64および32ビットバージョン)で動作します。このEVシステムは、DS28C36およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28C36およびDS2476の評価キット Oct 02, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。