DS28C22EVKIT

DS28C22の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS28C22の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28C22の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。

この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、TDFN DS28C22用の評価ソケットボードのDS9121Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28C22サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。これは、右のリンクからの請求によって入手可能です。

注:DS9121Q+およびDS9400#サブコンポーネントは、評価システム以外の形では直販されず、これらのコンポーネント専用のデータシートは存在しません。

主な特長

  • 完全なEVシステム:
    • 5つのDS28C22 IC (TDFN-EPパッケージ)
    • 1つのUSB-I2Cモジュール(DS9400#):PC接続を提供
    • TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9121Q+)が簡便なチップ評価を提供
  • USB-I2Cモジュール:ProlificのPL-2303HXD USB-UARTチップ内蔵
    • 仮想PC COMポートとしてエミュレート
    • Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
    • 標準USBケーブルインタフェース
  • I2Cホストインタフェースが400kHzのI2C通信速度をサポート
  • EVボードは使いやすいオンボードテストポイントを内蔵
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


DS28E18
1-Wire®-I2C/SPIブリッジ、コマンドシーケンサ内蔵

  • 単一接点1-Wireインタフェースを使用してリモートのI2CまたはSPIデバイスを操作
  • 外部電源不要
  • 柔軟な1-WireおよびI2C/SPIマスター動作モード

DS28C16
I2C低電圧SHA-3認証用IC

  • 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
  • 効率的なセキュアハッシュアルゴリズムによってペリフェラルを認証
  • 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現