先頭に戻る

Evaluation Kit for the DS2478

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the DS2478 Mar 11, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Demonstrates the Features of the DS2478
  • DeepCover® ECDSA Secure 1-Wire and I2C Authenticators.
  • Communication is Logged to Aid Firmware Designer’s Understanding of DS2478 and the DS28E40/DS28C40 Authenticators
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Port on any PC
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0
  • Software Runs on Windows 10, Windows 8, and Windows 7 for both 64-Bit and 32-Bit Versions
  • 3.3V ±3% 1-Wire® Operating Voltage
  • Evaluation Software Available by Request

アプリケーション/用途

  • 車載セキュア認証
  • 車載部品/ツール/アクセサリのIDおよび較正
  • IoTノード暗号保護
  • アクセサリおよびペリフェラルのセキュア認証
  • ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ

説明

The DS2478 evaluation system (EV system) provides the hardware and software necessary to exercise the features of the DS2478. The EV system consists of five DS2478/DS28E40/DS28C40 devices in a 10-pin TDFN package, two DS9121ATB+ TDFN socket boards along with a DS9481P-300# USB-to-I2C/1-Wire® adapter. The evaluation software runs under Windows® 10, Windows 8, and Windows 7 operating systems, both 64-bit and 32-bit versions. It provides a convenient user interface to exercise the features of the DS2478 in conjunction with DS28E40 or DS28C40.

簡易ブロック図

DS2478EVKIT:ボード写真 DS2478EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the DS2478 Mar 11, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。