先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/embedded-security/secure-authenticators

世界は、動作する電子機器にとって非常に敵意あるものになる場合があります。交換式または限られた寿命のセンサー、ペリフェラル、モジュール、または消耗品を備えたシステムは、一般的に不正なアフターマーケット会社によって標的にされます。これらの偽造代替品は、安全性の問題をもたらし、品質を低下させ、OEMの収益に負の影響を与えます。同様に、容赦ない攻撃およびセキュリティ侵害が招く重大な結果によって、医療用および産業用IoT製品のセキュリティ要件はかつてなかったほど重要になっています。DeepCover®セキュア認証用ICを使うと、これらの問題を除去する暗号ソリューションをあらゆるシステムに容易に実装することができます。

40億個以上のセキュア認証ユニットの出荷実績があるマキシムは、低コストの偽造保護、ペリフェラル機器認証、セキュア機能設定などを実現するためのハードウェアベースの物理セキュリティの実装をお手伝いする専門家です。

 マキシムのセキュリティラボでセキュリティのトピックを探しセキュア認証用ICを試してみてください

非対称セキュア認証用IC

非対称暗号アルゴリズムはパブリック鍵(公開鍵)とプライベート鍵の組み合わせを使ってデータの暗号と復号を実現します。

対称セキュア認証用IC

対称暗号アルゴリズムは単一のプライベート鍵を使ってデータの暗号と復号を実現します。

注目のビデオ


セキュリティ短編:認証の基礎(パート1)
4:24 August 30, 2019


セキュリティ短編:対称暗号(パート2)
3:02 August 30, 2019


セキュリティ短編:非対称暗号(パート3)
3:04 August 30, 2019



注目の技術資料

人気の技術資料を見る:

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目のブログ

最新ブログ

Just 1-Wire to Operate I2C/SPI Endpoints

March 04, 2022

It is possible to deliver power and data to operate I2C and SPI endpoints, such as humidity or temperature sensors, with the use of a single wire connection and ground using Analog Devices’ 1-Wire technology.

Here’s an Easier Way to Keep Your IoT Devices Safe from Hackers

December 15, 2020

Learn how a new cryptographic coprocessor makes it easy to implement end-to-end encryption and other cybersecurity features for IoT devices.

What Makes Cryptography Easier? Secure Authenticators and Coprocessors

September 17, 2020

See how secure authenticators and coprocessors make it easier for you to integrate cryptography to protect your embedded designs.

Understand and Address Threats to Cryptographic Systems

September 10, 2020

Understand the threats that cryptographic systems face and how you can guard against these threats.

Why Hardware-Based Cryptography Offers Stronger IoT Design Protection

August 18, 2020

Learn why a hardware-based approach to cryptography provides more robust protection of IoT designs than software cryptography.

What Makes PUF Technology One of the Best Protections in Cryptography?

July 02, 2020

Learn how physically unclonable function (PUF) technology works and what makes it a robust security solution for embedded systems.

How Cryptographic Algorithms Protect Embedded Designs

June 16, 2020

Understand how cryptography algorithms, including symmetric keys and asymmetric keys, work their magic to protect designs from security threats.

The Keys to How Modern Cryptography Keeps Transactions Safe

June 09, 2020

Get a better understanding of how modern cryptography works, with special emphasis on asymmetric and symmetric keys.

What’s All the Fuss About Cryptography?

May 07, 2020

Get up to speed on the basics of cryptography, so you can protect your IoT designs from hackers and other security threats.

How Secure Authentication Protects Your Automotive Designs from Counterfeiting

April 09, 2020

Counterfeit vehicle parts are a potential safety hazard. Read this blog post to learn how secure authentication easily protects your automotive designs from security threats.

もっと見る

ビデオ


セキュリティ短編:認証の基礎(パート1)
4:24 August 30, 2019


セキュリティ短編:対称暗号(パート2)
3:02 August 30, 2019


セキュリティ短編:非対称暗号(パート3)
3:04 August 30, 2019


セキュリティ短編:対称鍵認証(パート4)
4:30 August 30, 2019


セキュリティ短編:非対称認証(パート5)
5:04 August 30, 2019


セキュリティ短編:非対称認証の詳細(パート6)
5:24 August 30, 2019


セキュリティ短編:対称認証の詳細(パート7)
5:03 August 30, 2019


セキュリティ短編:エンベデッドシステム用のセキュアファームウェアダウンロード(パート8)
4:10 August 30, 2019


ChipDNA—IoT設計をハッカーから保護(日本語字幕)
2:14 November 17, 2017


暗号ハッシュ、署名、および認証のデモ
11:53 October 31, 2017


DS28E36およびMAX66242による使い捨て医療用アクセサリのセキュアな管理
8:17 March 09, 2018


セキュアブートとセキュアダウンロード - パート1:セキュア認証によるIoT機器の保護
5:36 February 14, 2018


車載DeepCoverセキュア認証用ICで偽造製品を防止
0:30 December 04, 2019

注目製品

対称鍵認証用IC

製品 デバイスタイプ 暗号エンジン インタフェース 特長
DS28E50
DS28C50
認証用IC SHA-3 1-Wire®
I2C
SHA-3双方向認証、ChipDNA PUF保護、2KbのセキュアEEPROM、認証付きデクリメントカウンタ、セキュアGPIO、NIST準拠のTRNG内蔵
DS28E16
DS28C16
認証用IC SHA-3 1-Wire®
I2C
SHA-3認証、256bのEEPROMおよびデクリメントカウンタ内蔵
DS2477 コプロセッサ SHA-3 I2C、1-Wire SHA-3、セキュアI2Cコプロセッサ、1-Wireマスター内蔵
MAX66242 タグ認証用IC SHA-256 NFC、I2C IEC 15693 HFおよびI2Cデュアルインタフェース、SHA-256双方向認証、4KbセキュアEEPROM、外部給電用RFエナジーハーベスティング
MAX66300 リーダーコプロセッサ SHA-256 NFC、SPI、UART NFCトランシーバ、SHA-256コプロセッサ、およびセキュアホスト側キーストレージ(MAX66240/MAX66242用)

非対称鍵認証用IC

製品 デバイスタイプ 暗号エンジン インタフェース 特長
DS28E39
DS28C39
認証用IC ECC-P256 1-Wire
I2C
ECDSA P256双方向認証、ChipDNA PUF保護、2KbのセキュアEEPROM、認証付きデクリメントカウンタ、NIST準拠のTRNG内蔵
DS28E36
DS28C36
認証用IC ECC-P256、SHA-256 1-Wire
I2C
ECDSA P256またはSHA-256双方向認証、ECDH鍵確立、NIST準拠のTRNG、セキュアGPIO、4KbのセキュアEEPROM、セキュアダウンロード処理
DS28E83 認証用IC ECC-P256、SHA-256 1-Wire 放射線滅菌耐性、ECDSA P256またはSHA-256双方向認証、10KbのセキュアOTP、セキュアダウンロード、NIST準拠のTRNGソース、セキュアGPIO
DS28E84 認証用IC ECC-P256、SHA-256 1-Wire DS28E83と同等、追加の15KbのFRAM内蔵
DS28E40
DS28C40
認証用IC ECC-P256、SHA-256 I2C 車載AEC-Q100 G1、ECDSA P256またはSHA-256双方向認証、6KbのセキュアOTP、ECDH鍵確立、NIST準拠のTRNG、セキュアGPIO、セキュアダウンロード処理
DS2476 コプロセッサ ECC-P256、SHA-256 I2C ECDSA/SHA-256コプロセッサ、セキュアホスト側キーストレージ(DS28E38/DS28C36/DS28E36/DS28E83用)

モノのインターネット(IoT)向け認証

製品 暗号エンジン インタフェース 特長
DS28S60 ECC-P256、SHA-256、AES-128 SPI ChipDNA PUFで保護、ECDSA署名/検証、ECDH鍵確立、SHA-256 MAC/HMAC、AES-128 CGM、SP 800-90B TRNG、アプリケーション/鍵/証明書用の3.6KバイトのセキュアNVM、100nA低電力モード、高速20MHz SPI
MAXQ1061
MAXQ1062
ECC-P256/384/521、ECC BP-256/384/512、ECDH、SHA-256/384/512、AES-128/256 I2C
SPI
完全なTLS 1.2ツールボックス、32KB (MAXQ1061)または8KB (MAXQ1062)のEEPROMベースのファイルシステム、証明書と鍵のライフサイクル管理、AES-128/256 (ECB、CBC、GCM)、ECC NISTおよびBrainpool、ECDSA署名/検証、ECDH鍵確立、SHA-2 MAC/HMAC/ECIES、TRNG
MAXQ1065 ECC-P256、SHA-256、AES-128/256 SPI ChipDNA PUFで保護、ECDSA署名/検証、ECDH鍵確立、SHA-256 MAC/HMAC、AES-128/256 (ECB、CBC、GCM)、SP800-90A/C TRNG, 8KBセキュアNVM, 100nA低電力モード、10MHz SPI

MAX66250 ISO 15693, SHA3-256, 256-Bit User EEPROM Secure Authenticator

The MAX66250 secure authenticator combines FIPS 202-compliant Secure Hash Algorithm (SHA-3) chal...
DS28C22 DeepCoverセキュアメモリ、I<sup>2</sup>C SHA-256および3KbユーザーEEPROM内蔵

DS28C22 DeepCoverセキュアメモリ、I2C SHA-256および3KbユーザーEEPROM内蔵

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを複数層の高度物理セキュリティ下に秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを実現します。DeepCoverセキュア...
  • SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証および暗号化モデル
  • SHA-256 MAC生成のための専用のハードウェア高速化SHAエンジン
  • 256ビット、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
  • 256ビットx 12ページに分割された3072ビットのユーザーEEPROM
  • 認証/書込み/読取り保護/暗号化、およびOTP/EPROMエミュレーションを含む、ユーザー設定可能で不可逆なEEPROMの保護モード
  • 100kHzおよび400kHzのI2C通信速度をサポート
  • 0.5µA (typ)の省電力スリープモードをサポート
  • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
  • 8ピンTDFNパッケージ
DS28E16 1-WireセキュアSHA-3認証用IC

DS28E16 1-WireセキュアSHA-3認証用IC

DS28E16セキュア認証用ICは、FIPS202準拠セキュアハッシュアルゴリズム(SHA-3)チャレンジ&レスポンス認証と、セキュアEEPROMを組み合わせています。 このデバイスは、SHA...
  • 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
    • 暗号によってすべての保存データを発見から保護
  • 効率的なセキュアハッシュアルゴリズムによってペリフェラルを認証
    • FIPS 202準拠SHA-3アルゴリズムによってチャレンジ&レスポンス認証を実現
    • FIPS 198準拠の鍵付きハッシュメッセージ認証コード(HMAC)
  • 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
    • 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
    • シークレット用のセキュアストレージ
    • ユーザーデータ用の256ビットのセキュアEEPROM
    • 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
    • 高度な1-Wireプロトコルによってインタフェースを単一接点に最小化
    • 常時オーバードライブ通信速度
    • 寄生電源コンデンサ内蔵
    • 動作範囲:1.71V~3.63V、-40℃~+85℃
    • WLP、TDFN-EP、およびSFNパッケージ
    • ESD保護:±8kV HBM (typ)
    • 入力負荷電流:3.5µA (typ)
DS2478 DeepCover Automotive Secure Coprocessor

DS2478 DeepCover Automotive Secure Coprocessor

The DS2478 is a DeepCover® secure ECDSA and HMAC SHA-256 coprocessor companion to the DS28E40 or...
DS28E30 1-Wire ECDSAセキュア認証用IC

DS28E30 1-Wire ECDSAセキュア認証用IC

DS28E30は、FIPS-186 ECDSA規格をベースとする非常にセキュアで配備が容易なターンキー認証ソリューションを提供します。このセキュア認証用ICは、鍵およびユーザーデータのストレー...
  • 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
    • 暗号によって全保存データを発見から保護
  • ECC P-256セキュア演算エンジン
    • 設定済みかつ書込み保護されたECC P-256鍵ペア
    • FIPS 186-4準拠のECDSAによる強力なチャレンジ&レスポンス認証
    • ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
  • SP800-90B TRNGをセキュアECDSAノンス用に使用
  • 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
    • 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
    • ユーザーデータ、鍵、証明書、およびセキュアカウンタ用の3KbのセキュアEEPROM
    • 固有かつ変更不可の出荷時設定される、64ビット識別番号(ROM ID)
    • 設定済みのマキシムの証明書を使用するECDSAによる真正性の検証
    • 高度な1-Wireプロトコルによってインタフェースを単一接点に最小化
    • 通信速度:常時オーバードライブ
    • 動作範囲:-40℃~+85℃、1.62V~5V
    • 4ピンWLP
    • 入力負荷電流:3.5µA (typ)
    • 1-Wire端子の高ESD耐性:±8kV (typ)ヒューマンボディモデル(HBM)
DS28E02 1.8V動作、1-Wire SHA-1認証1Kb EEPROM

DS28E02 1.8V動作、1-Wire SHA-1認証1Kb EEPROM

DS28E02は、1024ビットのEEPROMとFIPS 180-3セキュアハッシュアルゴリズム(SHA-1)で実装されたチャレンジ&レスポンスのセキュア認証を組み合わせています。1024ビッ...
  • 各256ビットの4ページに区分された1024ビットのEEPROMメモリ
  • 160ビットメッセージ認証コード(MAC)を計算しシークレットを生成する512ビットSHA-1エンジン内蔵
  • 書込みアクセスには、シークレットの知識、および認証として160ビットMACの計算および伝送能力が必要
  • ページ0、ページ3、または全4ページにユーザープログラマブルなページ書込み保護
  • ページ1 (「0に書込み」)用、ユーザープログラマブルなOTP EPROMエミュレーションモード
  • 1-Wireプロトコルを介して12.5kbpsまたは35.7kbpsの単一デジタル信号によってホストと通信
  • スイッチポイントヒステリシスとフィルタリングによってノイズ環境における通信性能を最適化
  • 1.75V~3.65V (-20℃~+85℃)の広い電圧範囲での読取りと書込み
  • 6ピンTSOCおよびTDFNパッケージ
印刷可能なデータシート
MAXQ1065 超低電力暗号コントローラ、ChipDNA<sup>&#8482;</sup>採用、エンベデッド機器用

MAXQ1065 超低電力暗号コントローラ、ChipDNA採用、エンベデッド機器用

MAXQ1065は、信頼の基点(Root-of-Trust)、相互認証、データ機密性/完全性、セキュアブート、セキュアファームウェアアップデート、およびセキュア通信用のターンキー暗号機能を提供...
  • NIST P-256曲線を使用するECC演算エンジン
    • FIPS-186 ECDSA
    • NIST SP800-56Ar3鍵交換、静的統合モデルC(0e、2s、ECC CDH)、SHA-256を使用するワンステップ鍵導出
    • SP800-90B/AによるEC鍵生成内蔵
  • SHA-2演算エンジン
    • NIST FIPS-180-4 SHA2-256、HMAC-SHA-256
  • AES演算エンジン(128および256の鍵サイズ)
    • ECB、CBC、CCM、GCM暗号モード
    • CBC-MAC、CMACメッセージ認証コード
    • SP800-90A/BによるAES鍵生成内蔵
  • 真の乱数発生器(TRNG)
    • NIST SP800-90A/C準拠
    • NIST SP800-90Bエントロピーソース
  • セキュア通信
    • TLS/DTLS 1.2ハンドシェイクおよびレコード層
      • ECDSA認証
      • ECDHE鍵交換
      • AES-GCMまたはCCMレコード層
    • SP800-56Ar3ベースの鍵交換
  • X.509 v3証明書対応
    • ルートおよびデバイス証明書のストレージ
    • 証明書のチェーンの検証内蔵
    • 対応曲線でのECDSA検証
  • ホストマイクロコントローラ通信用の高速インタフェース
    • 10MHz SPI (Mode 0またはMode 3動作)
  • ChipDNA PUF暗号化を備えた8KBユーザーフラッシュアレイ
  • 固有の、変更不可の出荷時設定ID番号
  • タンパー入力によってシステムレベルの侵入を検出
  • セキュア出荷時プロビジョニングサービス
  • 12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • -40℃~+105℃、1.62V~3.63V
  • 低電力動作:100nA (typ) (スタンバイ時)
ChipDNAはMaxim Integrated Products, Inc.の商標です。
DeepCoverはMaxim Integrated Products, Inc.の登録商標です。

MAX66240 DeepCoverセキュア認証用IC、ISO 15693、SHA-256、および4KbユーザーEEPROM内蔵

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。 DeepCover...
  • SHA-256 MAC生成のための専用のハードウェア高速化SHAエンジン
  • 高ビット数、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
  • OTP/EPROMエミュレーションモードを含むユーザー設定可能なR/W保護オプションを備えた4096ビットのユーザーEEPROM
  • 固有の、出荷時設定される64ビットID番号
  • ISO/IEC 15693:最大26kbps
  • 全端子の±2kV HBM ESD保護
印刷可能なデータシート 評価キット
DS28E36 DeepCoverセキュア認証用IC

DS28E36 DeepCoverセキュア認証用IC

DS28E36は、内蔵の非対称(ECC-P256)および対称(SHA-256)セキュリティ機能から導かれる暗号ツールのコア一式を提供するDeepCover®セキュア認証用ICです。ハードウェア...
  • ECC-256演算エンジン
    • FIPS 186 ECDSA P256署名および検証
    • 認証を備えたECDH鍵交換によってマンインザミドル攻撃を防止
    • ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
  • SHA-256演算エンジン
    • FIPS 180 MACによってセキュアダウンロード/ブート操作を実現
    • FIPS 198 HMACによって双方向認証およびオプションのGPIO制御を実現
  • オプションの認証制御を備えた2つのGPIO端子
    • オープンドレイン、4mA/0.4V
    • オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
    • セキュアブート/ダウンロード用マルチブロックハッシュ後のオン/オフを設定するオプション
  • 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピーソースのRNG
  • チップによって生成されるオプションのECC動作用Pr/Pu鍵ペア
  • 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
  • ユーザーデータ、鍵、および証明書用の8KビットのEEPROM
  • 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
    • 暗号および鍵操作へのオプションの入力データコンポーネント
  • ホストとの単一接点、1-Wireインタフェース通信:11.7kbpsおよび62.5kbps
  • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
  • 6ピンTDFN-EPパッケージ(3mm x 3mm)
MAX66300 DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-256およびRFIDリーダー内蔵

MAX66300 DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-256およびRFIDリーダー内蔵

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。 DeepCover...
  • セキュアな非接触ホスト認証用IC
    • ISO/IEC 15693および14443 Type A規格準拠
    • SHA-256エンジンによって対称鍵ベースの双方向セキュア認証を実行
    • 32バイト x 4ページのユーザーメモリ
    • 複数の設定可能な保護オプションを備えた4つのマスターシークレット
    • 76バイトのスクラッチパッドSRAM
    • 真のハードウェア乱数発生器
    • 固有64ビットシリアルナンバー
  • 設計の柔軟性によって多様なアプリケーションに対応
    • UARTおよびSPIインタフェースポート
    • 入力端子によるパワーダウンモード(低/スタンバイ電力)
    • アンテナ短絡保護
    • 3.3Vまたは5V電源電圧に対応
    • ±2kV HBM ESD保護
  • スケーラブル13.56MHzアナログフロントエンドによって複数のアンテナ構成に対応可能
    • オンオフキーイング(OOK)変調を使用するシングルまたはダブルアンテナドライバ
    • ユーザー選択可能なASKアップリンク変調指数:7%~30%に調整可能
    • 高出力RF電力:200mW (max)
    • 複数のレシーバ入力によって高い通信信頼性を実現
    • 内蔵レシーバのローパスフィルタカットオフ周波数:400kHz~1MHzから選択可能
    • 内蔵レシーバのハイパスフィルタカットオフ周波数:100kHz、200kHz、300kHzから選択可能
    • 選択可能なレシーバ利得:0dB~40dB
    • 複数のサブキャリア受信準拠(212kHzおよび424kHz)
  • アンテナ短絡保護によってシステムの耐久性を向上
もっと見る

リファレンスデザイン

Product Image

MAXREFDES143

保護対象のセンサーノードからウェブサーバへの認証済みデータチェーンを実証。
Product Image

MAXREFDES9001

MAXREFDES9001はエンベデッドシステムに容易に組み込まれるように設計されており、情報の機密性、認証、および統合性を可能にします。
Product Image

MAXREFDES44

IPを保護し、Xilinx Zynq™ FPGAに対するペリフェラルを認証します。
Product Image

MAXREFDES34 (Alcatraz)

このデザインは、1-Wireプロトコルを使用したSHA-256認証機能を実装しています。
Product Image

DS28E40EVKIT

DS28E40の機能を実行するために必要なハードウェアとソフトウェアを提供。
Product Image

DS28C40EVKIT

DS28C40の機能の実行に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。
Product Image

DS28E38EVKIT

ECDSA非対称認証、ChipDNA PUF保護および2KbユーザーEEPROM内蔵。
Product Image

MAX66242EVKIT

ISO 15693、I2C、SHA-256タグ/トランスポンダ、4KbユーザーEEPROM、RF/I2Cインタフェース、およびエナジーハーベスティング内蔵。
もっと見る