先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAXQ1061/MAXQ1062の評価キット Nov 19, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Raspberry Pi 3 Model B/B+およびRaspberry Pi 2 Model Bに対応
  • 3.3V Arduino Unoマザーボード対応
  • TotalPhase Aardvark I2C/SPIホストアダプタプローブ用ホストコネクタ
  • 選択可能な通信プロトコル(SPI/I2C)
  • 選択可能なモード(AES-SPI/REMOTE/TLS)
  • タンパーLEDを備えたタンパージャンパ
  • MAXQ1061またはMAXQ1062 IC用ソケット
  • レギュレータ実装

アプリケーション/用途

  • 証明書の配布と管理
  • 重要インフラ用サイバーセキュリティ
  • 電子署名生成
  • セキュアアクセスコントロール
  • スマートメーター

説明

MAXQ1061/MAXQ1062の評価キット(EVキット)は、MAXQ1061/MAXQ1062暗号コントローラの機能を評価するためのプラットフォームを提供します。これらのデバイスが提供するエンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAXQ1061/MAXQ1062の評価キット Nov 19, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。