先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28S60の評価キット Dec 23, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • DeepCover®セキュアコプロセッサのDS28S60の機能を実証
  • DS28S60に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにSPI通信をログに記録
  • SPI/1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供

アプリケーション/用途

  • エンドポイント認証
  • エンドツーエンドの暗号化
  • モノのインターネット(IoT)機器のセキュリティ
  • 鍵の管理および交換
  • 偽造製品の防止

説明

DS28S60の評価システム(EVシステム)は、DS28S60の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、12ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28S60Q+デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121EQ+、およびUSB-I2C/SPI/1-Wire®アダプタのDS9482P#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28S60の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

簡易ブロック図

DS28S60EVKIT:ボード写真 DS28S60EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート DS28S60の評価キット Dec 23, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。