先頭に戻る

DS28E50およびDS2477の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28E50およびDS2477の評価キット Mar 19, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • DeepCover® SHA3 1-Wire認証用ICのDS28E50の機能を実証
  • DeepCover SHA3セキュアコプロセッサのDS2477の機能を実証
  • DS28E50およびDS2477に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10およびWindows 7で動作
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット

アプリケーション/用途

  • 医療用センサーおよび器具の認証
  • IoTノード認証
  • ペリフェラル認証
  • プリンタカートリッジIDおよび認証
  • リファレンス設計のライセンス管理
  • 使用に制限のある消耗品の安全な管理

説明

DS28E50の評価キット(EVキット)は、DS28E50およびDS2477の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28E50およびDS2477デバイス、2つの評価用TDFNソケットボードのDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10およびWindows 7オペレーティングシステムで動作します。このソフトウェアは、DS28E50およびDS2477の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。ここで説明する評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイトからダウンロード可能な軽量バージョンであることに注意してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28E50およびDS2477の評価キット Mar 19, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。