先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28E40の評価キット Apr 19, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • DS28E40 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
  • DS28E40に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供

アプリケーション/用途

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • 車載セキュア認証
  • 車載部品/ツール/アクセサリのIDおよび較正
  • IoTノード暗号保護
  • ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ

説明

DS28E40の評価システム(EVシステム)は、DS28E40の機能の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、10ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28E40ATB/VY+デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121ATB+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットと32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E40の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

簡易ブロック図

DS28E40EVKIT:ボード写真 DS28E40EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート DS28E40の評価キット Apr 19, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。