エンベデッドセキュリティデバイス
エンベデッドシステムは悪意のある攻撃から保護する必要があります。タンパー検出をシステムに追加して機密データと暗号鍵を保護することができます。ある いは、クローンや不正使用から知的財産と研究開発投資を守ることもできます。マキシムのソリューションで全システムを容易に安全にすることができます。
セキュリティマネージャ製品はマイクロコントローラと動作し、情報を保護します。セキュア認証用ICはハードウェアベースの強力な暗号認証およびコプロセッシングを提供します。マキシムのセキュアマイクロコントローラは、業界標準アルゴリズムに対応するFIPS認定のハードウェア暗号化エンジンを内蔵しています。
アナログICは完全なアナログ回路機能を提供します。
注目の技術資料
人気の技術資料を見る:
技術資料

注目のお客様の成功事例
最新ブログ
March 04, 2022
It is possible to deliver power and data to operate I2C and SPI endpoints, such as humidity or temperature sensors, with the use of a single wire connection and ground using Analog Devices’ 1-Wire technology.
December 15, 2020
Learn how a new cryptographic coprocessor makes it easy to implement end-to-end encryption and other cybersecurity features for IoT devices.
September 17, 2020
See how secure authenticators and coprocessors make it easier for you to integrate cryptography to protect your embedded designs.
September 10, 2020
Understand the threats that cryptographic systems face and how you can guard against these threats.
August 18, 2020
Learn why a hardware-based approach to cryptography provides more robust protection of IoT designs than software cryptography.
July 02, 2020
Learn how physically unclonable function (PUF) technology works and what makes it a robust security solution for embedded systems.
June 16, 2020
Understand how cryptography algorithms, including symmetric keys and asymmetric keys, work their magic to protect designs from security threats.
June 09, 2020
Get a better understanding of how modern cryptography works, with special emphasis on asymmetric and symmetric keys.
May 07, 2020
Get up to speed on the basics of cryptography, so you can protect your IoT designs from hackers and other security threats.
April 09, 2020
Counterfeit vehicle parts are a potential safety hazard. Read this blog post to learn how secure authentication easily protects your automotive designs from security threats.
注目製品

DS28C22DEMOK DS28C22認証用ICおよびDS2465コプロセッサを使用した認証デモスティック
- 対称SHA-256セキュア認証による簡素かつ強力なデモ
- ブレッドボードへの容易な集積化
- USBは給電のみに使用

DS28C22 DeepCoverセキュアメモリ、I2C SHA-256および3KbユーザーEEPROM内蔵
- SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証および暗号化モデル
- SHA-256 MAC生成のための専用のハードウェア高速化SHAエンジン
- 256ビット、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
- 256ビットx 12ページに分割された3072ビットのユーザーEEPROM
- 認証/書込み/読取り保護/暗号化、およびOTP/EPROMエミュレーションを含む、ユーザー設定可能で不可逆なEEPROMの保護モード
- 100kHzおよび400kHzのI2C通信速度をサポート
- 0.5µA (typ)の省電力スリープモードをサポート
- 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
- 8ピンTDFNパッケージ

DS28E16 1-WireセキュアSHA-3認証用IC
- 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
- 暗号によってすべての保存データを発見から保護
- 効率的なセキュアハッシュアルゴリズムによってペリフェラルを認証
- FIPS 202準拠SHA-3アルゴリズムによってチャレンジ&レスポンス認証を実現
- FIPS 198準拠の鍵付きハッシュメッセージ認証コード(HMAC)
- 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
- 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
- シークレット用のセキュアストレージ
- ユーザーデータ用の256ビットのセキュアEEPROM
- 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
- 高度な1-Wireプロトコルによってインタフェースを単一接点に最小化
- 常時オーバードライブ通信速度
- 寄生電源コンデンサ内蔵
- 動作範囲:1.71V~3.63V、-40℃~+85℃
- WLP、TDFN-EP、およびSFNパッケージ
- ESD保護:±8kV HBM (typ)
- 入力負荷電流:3.5µA (typ)

DS2478EVKIT Evaluation Kit for the DS2478

DS2478 DeepCover Automotive Secure Coprocessor

DS28E30 1-Wire ECDSAセキュア認証用IC
- 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
- 暗号によって全保存データを発見から保護
- ECC P-256セキュア演算エンジン
- 設定済みかつ書込み保護されたECC P-256鍵ペア
- FIPS 186-4準拠のECDSAによる強力なチャレンジ&レスポンス認証
- ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
- SP800-90B TRNGをセキュアECDSAノンス用に使用
- 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
- 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
- ユーザーデータ、鍵、証明書、およびセキュアカウンタ用の3KbのセキュアEEPROM
- 固有かつ変更不可の出荷時設定される、64ビット識別番号(ROM ID)
- 設定済みのマキシムの証明書を使用するECDSAによる真正性の検証
- 高度な1-Wireプロトコルによってインタフェースを単一接点に最小化
- 通信速度:常時オーバードライブ
- 動作範囲:-40℃~+85℃、1.62V~5V
- 4ピンWLP
- 入力負荷電流:3.5µA (typ)
- 1-Wire端子の高ESD耐性:±8kV (typ)ヒューマンボディモデル(HBM)
DS28E30EVKIT Evaluation Kit for the DS28E30
MAX36210EVKIT MAX36210の評価キット
- USB 2.0 Micro B-シリアルUARTブリッジ
- SPIおよびI2C信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
- GPIOおよび各種信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
- SPI、I2C、またはUARTインタフェースはボード上のジャンパを介して選択可能
- セキュリティ自己破壊ジャンパ
- ボードの電源はUSBポートによって供給
- ICおよびペリフェラル用の3.3Vレギュレータをボード上に搭載
- ジャンパを介して全ICレールの個別のパワーマネージメントに対応
- 1つの汎用LEDおよび1つの汎用プッシュボタンスイッチ
MAX36210 セキュリティ監視回路IC、SP800-90A TRNG、タンパー検出、および暗号機能内蔵
- コスト効率の良いセキュリティソリューションを実現する低電力セキュリティ監視回路IC
- AES-256暗号鍵の高速消去を備えたバッテリバックアップNV SRAM:1KB
- フラッシュデータストレージ:4KB
- バッテリバックアップされたタンパー回路およびRTC
- 低電流バッテリバックアップ動作
- 単一電源動作:3.3V
- セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を実現
- 高速ワイプによる鍵/データ破壊を備えたタンパー検出
- ハードウェアアクセラレータ:AES (128/192/256)、3DES、RSA (1024/2048/4096)、ECDSA (p256/p384/p521)、SHA (1/224/256/384/512)
- 真のハードウェア乱数発生器(NIST SP800-90A)
- 温度、電圧、およびダイシールドセンサーによって攻撃を検出
- 2組の外部センサーによるタンパー検出
- タンパー発生時のタイムスタンプ
- 暗号化されたNV SRAMのデータ転送
- 接続先ホストとの認証
- 固有の104ビットシリアルナンバー
- 内蔵ペリフェラルによってアプリケーションへの統合が容易
- 外部出力を備えた設定可能なアラーム
- CPU監視回路
- SPI、I2C、UARTインタフェース
- 4つのGPIO端子

DS28E02 1.8V動作、1-Wire SHA-1認証1Kb EEPROM
- 各256ビットの4ページに区分された1024ビットのEEPROMメモリ
- 160ビットメッセージ認証コード(MAC)を計算しシークレットを生成する512ビットSHA-1エンジン内蔵
- 書込みアクセスには、シークレットの知識、および認証として160ビットMACの計算および伝送能力が必要
- ページ0、ページ3、または全4ページにユーザープログラマブルなページ書込み保護
- ページ1 (「0に書込み」)用、ユーザープログラマブルなOTP EPROMエミュレーションモード
- 1-Wireプロトコルを介して12.5kbpsまたは35.7kbpsの単一デジタル信号によってホストと通信
- スイッチポイントヒステリシスとフィルタリングによってノイズ環境における通信性能を最適化
- 1.75V~3.65V (-20℃~+85℃)の広い電圧範囲での読取りと書込み
- 6ピンTSOCおよびTDFNパッケージ
印刷可能なデータシート

MAX66240EVKIT MAX66240の評価キット
- HFインタフェース:13.56MHz
- ユーザーEEPROM認証付きメモリページ読取り/書込みトランザクション
- ユーザーEEPROMページ/ブロック読取り/書込みトランザクション
- 「秘密鍵」を書き込み、メッセージ認証コードを計算するセキュアトランザクション
MAX66300-24XEVKIT MAX66300/MAX66242の評価キット
- セキュアな、非接触RFIDリーダー(MAX66300)
- AFE動作電圧:3.3Vまたは5V
- MAXQ610を介してUARTおよびSPIインタフェースに対応
- ダイレクトアンテナ接続を備えたより低電力のシステム用の構成
- 13.56MHzおよび24MHzの発振器を実装
- 対称鍵ベースのセキュア認証システム
- ボードのリセットおよびMAX66300のリセット用のプッシュボタン
- ポート選択スイッチ制御
- SPI、UART、および制御信号用のジャンパ
- ペリフェラル接続を備えた保護されたタグソリューション(MAX66242)
- HFインタフェース:13.56MHz
- ユーザーEEPROM認証付きメモリページ読取り/書込みトランザクション
- ユーザーEEPROMページまたはブロックの読取り/書込みトランザクション
- 秘密鍵の書込みおよびMAC計算のためのセキュアトランザクション
- LEDオン/オフの給電に使用するエナジーハーベスティングのVOUT
- ボード上の温度センサーIC (DS75S)とのI2C通信
- I2CインタフェースなしでMAX66240もサポート(EVキットにタグは含まず)
- MAX66300-24xのEVシステムのソフトウェアが利用可能
印刷可能なデータシート

MAX66242EVKIT MAX66242の評価キット
- HFインタフェース:13.56MHz
- I2Cによるボード上の温度センサーIC (DS7505)との通信
- ユーザーEEPROM認証付きメモリページ読取り/書込みトランザクション
- ユーザーEEPROMページ/ブロック読取り/書込みトランザクション
- 「秘密鍵」を書き込み、メッセージ認証コードを計算するセキュアトランザクション
- LEDオン/オフの給電に使用するエナジーハーベスティングのVOUT
DS9481P-300 USB-to-1-Wire/I2C Adapter
DS28E40EVKIT DS28E40の評価キット
- DS28E40 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
- DS28E40に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire通信をログに記録
- 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB 2.0規格に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
- 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
- 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
- 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供

DS28E40 DeepCover車載1-Wire認証用IC
- ECC-P256演算エンジン
- FIPS 186 ECDSA P256署名および検証
- ECDH鍵交換によってセッション鍵を確立
- ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
- SHA-256演算エンジン
- FIPS 198 HMACによる双方向認証
- ECDHで確立された鍵を介した設定可能メモリのSHA-256ワンタイムパッド暗号化R/W
- オプションの認証制御を備えた1つのGPIO端子
- オープンドレイン、4mA/0.4V
- オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
- セキュアブート用マルチブロックハッシュ後のオン/オフを設定するオプションのECDSA証明書検証
- 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピーソースのTRNG
- チップによって生成されるオプションのECC動作用Pr/Pu鍵ペア
- ワン-タイムプログラマブル(OTP):6Kb (ユーザーデータ、鍵、および証明書用)
- 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
- 暗号および鍵操作へのオプションの入力データコンポーネント
- ホストとの単一接点、1-Wireインタフェース通信:9.09kbpsおよび62.5kbps
- 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+125℃
- 1-Wire入出力端子のESD保護:±8kV HBM
- 10ピンTDFNパッケージ
- TDFNパッケージ(3mm × 4mm)
- 側面濡れ性TDFNパッケージ(3mm × 3mm)
- AEC-Q100グレード1

MAXQ1065EVKIT MAXQ1065の評価キット
- MAXQ1065ソケットボードの機能を実証
- Raspberry Pi® 3 Model B/B+およびRaspberry Pi 2 Model Bに対応
- Arduino® UNOマザーボード対応
- USB 2.0-SPI通信用のUSBコネクタを提供
- カスタム配線用の便利なコネクタ
- 動作電圧:1.8Vおよび3.3V
- ソフトウェア開発キット(SDK) — MAXQ1065のウェブページからのご請求に応じて提供

MAXQ1065 超低電力暗号コントローラ、ChipDNA™採用、エンベデッド機器用
- NIST P-256曲線を使用するECC演算エンジン
- FIPS-186 ECDSA
- NIST SP800-56Ar3鍵交換、静的統合モデルC(0e、2s、ECC CDH)、SHA-256を使用するワンステップ鍵導出
- SP800-90B/AによるEC鍵生成内蔵
- SHA-2演算エンジン
- NIST FIPS-180-4 SHA2-256、HMAC-SHA-256
- AES演算エンジン(128および256の鍵サイズ)
- ECB、CBC、CCM、GCM暗号モード
- CBC-MAC、CMACメッセージ認証コード
- SP800-90A/BによるAES鍵生成内蔵
- 真の乱数発生器(TRNG)
- NIST SP800-90A/C準拠
- NIST SP800-90Bエントロピーソース
- セキュア通信
- TLS/DTLS 1.2ハンドシェイクおよびレコード層
- ECDSA認証
- ECDHE鍵交換
- AES-GCMまたはCCMレコード層
- SP800-56Ar3ベースの鍵交換
- TLS/DTLS 1.2ハンドシェイクおよびレコード層
- X.509 v3証明書対応
- ルートおよびデバイス証明書のストレージ
- 証明書のチェーンの検証内蔵
- 対応曲線でのECDSA検証
- ホストマイクロコントローラ通信用の高速インタフェース
- 10MHz SPI (Mode 0またはMode 3動作)
- ChipDNA PUF暗号化を備えた8KBユーザーフラッシュアレイ
- 固有の、変更不可の出荷時設定ID番号
- タンパー入力によってシステムレベルの侵入を検出
- セキュア出荷時プロビジョニングサービス
- 12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
- -40℃~+105℃、1.62V~3.63V
- 低電力動作:100nA (typ) (スタンバイ時)
DeepCoverはMaxim Integrated Products, Inc.の登録商標です。

DS28C22DEMOK DS28C22認証用ICおよびDS2465コプロセッサを使用した認証デモスティック
- 対称SHA-256セキュア認証による簡素かつ強力なデモ
- ブレッドボードへの容易な集積化
- USBは給電のみに使用

DS28C22 DeepCoverセキュアメモリ、I2C SHA-256および3KbユーザーEEPROM内蔵
- SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証および暗号化モデル
- SHA-256 MAC生成のための専用のハードウェア高速化SHAエンジン
- 256ビット、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
- 256ビットx 12ページに分割された3072ビットのユーザーEEPROM
- 認証/書込み/読取り保護/暗号化、およびOTP/EPROMエミュレーションを含む、ユーザー設定可能で不可逆なEEPROMの保護モード
- 100kHzおよび400kHzのI2C通信速度をサポート
- 0.5µA (typ)の省電力スリープモードをサポート
- 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
- 8ピンTDFNパッケージ

DS28E16 1-WireセキュアSHA-3認証用IC
- 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
- 暗号によってすべての保存データを発見から保護
- 効率的なセキュアハッシュアルゴリズムによってペリフェラルを認証
- FIPS 202準拠SHA-3アルゴリズムによってチャレンジ&レスポンス認証を実現
- FIPS 198準拠の鍵付きハッシュメッセージ認証コード(HMAC)
- 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
- 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
- シークレット用のセキュアストレージ
- ユーザーデータ用の256ビットのセキュアEEPROM
- 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
- 高度な1-Wireプロトコルによってインタフェースを単一接点に最小化
- 常時オーバードライブ通信速度
- 寄生電源コンデンサ内蔵
- 動作範囲:1.71V~3.63V、-40℃~+85℃
- WLP、TDFN-EP、およびSFNパッケージ
- ESD保護:±8kV HBM (typ)
- 入力負荷電流:3.5µA (typ)

DS2478EVKIT Evaluation Kit for the DS2478

DS2478 DeepCover Automotive Secure Coprocessor

DS28E30 1-Wire ECDSAセキュア認証用IC
- 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
- 暗号によって全保存データを発見から保護
- ECC P-256セキュア演算エンジン
- 設定済みかつ書込み保護されたECC P-256鍵ペア
- FIPS 186-4準拠のECDSAによる強力なチャレンジ&レスポンス認証
- ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
- SP800-90B TRNGをセキュアECDSAノンス用に使用
- 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
- 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
- ユーザーデータ、鍵、証明書、およびセキュアカウンタ用の3KbのセキュアEEPROM
- 固有かつ変更不可の出荷時設定される、64ビット識別番号(ROM ID)
- 設定済みのマキシムの証明書を使用するECDSAによる真正性の検証
- 高度な1-Wireプロトコルによってインタフェースを単一接点に最小化
- 通信速度:常時オーバードライブ
- 動作範囲:-40℃~+85℃、1.62V~5V
- 4ピンWLP
- 入力負荷電流:3.5µA (typ)
- 1-Wire端子の高ESD耐性:±8kV (typ)ヒューマンボディモデル(HBM)
DS28E30EVKIT Evaluation Kit for the DS28E30
MAX36210EVKIT MAX36210の評価キット
- USB 2.0 Micro B-シリアルUARTブリッジ
- SPIおよびI2C信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
- GPIOおよび各種信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
- SPI、I2C、またはUARTインタフェースはボード上のジャンパを介して選択可能
- セキュリティ自己破壊ジャンパ
- ボードの電源はUSBポートによって供給
- ICおよびペリフェラル用の3.3Vレギュレータをボード上に搭載
- ジャンパを介して全ICレールの個別のパワーマネージメントに対応
- 1つの汎用LEDおよび1つの汎用プッシュボタンスイッチ
MAX36210 セキュリティ監視回路IC、SP800-90A TRNG、タンパー検出、および暗号機能内蔵
- コスト効率の良いセキュリティソリューションを実現する低電力セキュリティ監視回路IC
- AES-256暗号鍵の高速消去を備えたバッテリバックアップNV SRAM:1KB
- フラッシュデータストレージ:4KB
- バッテリバックアップされたタンパー回路およびRTC
- 低電流バッテリバックアップ動作
- 単一電源動作:3.3V
- セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を実現
- 高速ワイプによる鍵/データ破壊を備えたタンパー検出
- ハードウェアアクセラレータ:AES (128/192/256)、3DES、RSA (1024/2048/4096)、ECDSA (p256/p384/p521)、SHA (1/224/256/384/512)
- 真のハードウェア乱数発生器(NIST SP800-90A)
- 温度、電圧、およびダイシールドセンサーによって攻撃を検出
- 2組の外部センサーによるタンパー検出
- タンパー発生時のタイムスタンプ
- 暗号化されたNV SRAMのデータ転送
- 接続先ホストとの認証
- 固有の104ビットシリアルナンバー
- 内蔵ペリフェラルによってアプリケーションへの統合が容易
- 外部出力を備えた設定可能なアラーム
- CPU監視回路
- SPI、I2C、UARTインタフェース
- 4つのGPIO端子

DS28E02 1.8V動作、1-Wire SHA-1認証1Kb EEPROM
- 各256ビットの4ページに区分された1024ビットのEEPROMメモリ
- 160ビットメッセージ認証コード(MAC)を計算しシークレットを生成する512ビットSHA-1エンジン内蔵
- 書込みアクセスには、シークレットの知識、および認証として160ビットMACの計算および伝送能力が必要
- ページ0、ページ3、または全4ページにユーザープログラマブルなページ書込み保護
- ページ1 (「0に書込み」)用、ユーザープログラマブルなOTP EPROMエミュレーションモード
- 1-Wireプロトコルを介して12.5kbpsまたは35.7kbpsの単一デジタル信号によってホストと通信
- スイッチポイントヒステリシスとフィルタリングによってノイズ環境における通信性能を最適化
- 1.75V~3.65V (-20℃~+85℃)の広い電圧範囲での読取りと書込み
- 6ピンTSOCおよびTDFNパッケージ
印刷可能なデータシート

MAX66240EVKIT MAX66240の評価キット
- HFインタフェース:13.56MHz
- ユーザーEEPROM認証付きメモリページ読取り/書込みトランザクション
- ユーザーEEPROMページ/ブロック読取り/書込みトランザクション
- 「秘密鍵」を書き込み、メッセージ認証コードを計算するセキュアトランザクション
MAX66300-24XEVKIT MAX66300/MAX66242の評価キット
- セキュアな、非接触RFIDリーダー(MAX66300)
- AFE動作電圧:3.3Vまたは5V
- MAXQ610を介してUARTおよびSPIインタフェースに対応
- ダイレクトアンテナ接続を備えたより低電力のシステム用の構成
- 13.56MHzおよび24MHzの発振器を実装
- 対称鍵ベースのセキュア認証システム
- ボードのリセットおよびMAX66300のリセット用のプッシュボタン
- ポート選択スイッチ制御
- SPI、UART、および制御信号用のジャンパ
- ペリフェラル接続を備えた保護されたタグソリューション(MAX66242)
- HFインタフェース:13.56MHz
- ユーザーEEPROM認証付きメモリページ読取り/書込みトランザクション
- ユーザーEEPROMページまたはブロックの読取り/書込みトランザクション
- 秘密鍵の書込みおよびMAC計算のためのセキュアトランザクション
- LEDオン/オフの給電に使用するエナジーハーベスティングのVOUT
- ボード上の温度センサーIC (DS75S)とのI2C通信
- I2CインタフェースなしでMAX66240もサポート(EVキットにタグは含まず)
- MAX66300-24xのEVシステムのソフトウェアが利用可能
印刷可能なデータシート

MAX66242EVKIT MAX66242の評価キット
- HFインタフェース:13.56MHz
- I2Cによるボード上の温度センサーIC (DS7505)との通信
- ユーザーEEPROM認証付きメモリページ読取り/書込みトランザクション
- ユーザーEEPROMページ/ブロック読取り/書込みトランザクション
- 「秘密鍵」を書き込み、メッセージ認証コードを計算するセキュアトランザクション
- LEDオン/オフの給電に使用するエナジーハーベスティングのVOUT
DS9481P-300 USB-to-1-Wire/I2C Adapter
DS28E40EVKIT DS28E40の評価キット
- DS28E40 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
- DS28E40に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire通信をログに記録
- 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB 2.0規格に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
- 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
- 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
- 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供

DS28E40 DeepCover車載1-Wire認証用IC
- ECC-P256演算エンジン
- FIPS 186 ECDSA P256署名および検証
- ECDH鍵交換によってセッション鍵を確立
- ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
- SHA-256演算エンジン
- FIPS 198 HMACによる双方向認証
- ECDHで確立された鍵を介した設定可能メモリのSHA-256ワンタイムパッド暗号化R/W
- オプションの認証制御を備えた1つのGPIO端子
- オープンドレイン、4mA/0.4V
- オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
- セキュアブート用マルチブロックハッシュ後のオン/オフを設定するオプションのECDSA証明書検証
- 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピーソースのTRNG
- チップによって生成されるオプションのECC動作用Pr/Pu鍵ペア
- ワン-タイムプログラマブル(OTP):6Kb (ユーザーデータ、鍵、および証明書用)
- 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
- 暗号および鍵操作へのオプションの入力データコンポーネント
- ホストとの単一接点、1-Wireインタフェース通信:9.09kbpsおよび62.5kbps
- 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+125℃
- 1-Wire入出力端子のESD保護:±8kV HBM
- 10ピンTDFNパッケージ
- TDFNパッケージ(3mm × 4mm)
- 側面濡れ性TDFNパッケージ(3mm × 3mm)
- AEC-Q100グレード1

MAXQ1065EVKIT MAXQ1065の評価キット
- MAXQ1065ソケットボードの機能を実証
- Raspberry Pi® 3 Model B/B+およびRaspberry Pi 2 Model Bに対応
- Arduino® UNOマザーボード対応
- USB 2.0-SPI通信用のUSBコネクタを提供
- カスタム配線用の便利なコネクタ
- 動作電圧:1.8Vおよび3.3V
- ソフトウェア開発キット(SDK) — MAXQ1065のウェブページからのご請求に応じて提供

MAXQ1065 超低電力暗号コントローラ、ChipDNA™採用、エンベデッド機器用
- NIST P-256曲線を使用するECC演算エンジン
- FIPS-186 ECDSA
- NIST SP800-56Ar3鍵交換、静的統合モデルC(0e、2s、ECC CDH)、SHA-256を使用するワンステップ鍵導出
- SP800-90B/AによるEC鍵生成内蔵
- SHA-2演算エンジン
- NIST FIPS-180-4 SHA2-256、HMAC-SHA-256
- AES演算エンジン(128および256の鍵サイズ)
- ECB、CBC、CCM、GCM暗号モード
- CBC-MAC、CMACメッセージ認証コード
- SP800-90A/BによるAES鍵生成内蔵
- 真の乱数発生器(TRNG)
- NIST SP800-90A/C準拠
- NIST SP800-90Bエントロピーソース
- セキュア通信
- TLS/DTLS 1.2ハンドシェイクおよびレコード層
- ECDSA認証
- ECDHE鍵交換
- AES-GCMまたはCCMレコード層
- SP800-56Ar3ベースの鍵交換
- TLS/DTLS 1.2ハンドシェイクおよびレコード層
- X.509 v3証明書対応
- ルートおよびデバイス証明書のストレージ
- 証明書のチェーンの検証内蔵
- 対応曲線でのECDSA検証
- ホストマイクロコントローラ通信用の高速インタフェース
- 10MHz SPI (Mode 0またはMode 3動作)
- ChipDNA PUF暗号化を備えた8KBユーザーフラッシュアレイ
- 固有の、変更不可の出荷時設定ID番号
- タンパー入力によってシステムレベルの侵入を検出
- セキュア出荷時プロビジョニングサービス
- 12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
- -40℃~+105℃、1.62V~3.63V
- 低電力動作:100nA (typ) (スタンバイ時)
DeepCoverはMaxim Integrated Products, Inc.の登録商標です。