リアルタイムクロック(RTC) IC

リアルタイムクロック(RTC) ICは、「現実」世界に関連する時間を管理するために電子回路で使用されます。特に過酷なシステムストレスに晒されている間またはメインデバイスの電力がオフの間に、高精度の時間を管理することが非常に重要です。RTC ICはこれらの期間も堅牢な性能を提供する必要があり、多くの場合、補助バッテリまたはスーパーキャパシタから給電されます。予想されるように、ほとんどのリアルタイムクロックの設計では、精度、堅牢性、および小型パッケージサイズに加えて、消費電力が重要な要素になります。ほとんどの最新RTCは、シリアルインタフェースのサポートによって必要な端子数を低減しています。マキシムはあらゆるソリューションの要求を満たす非常に高精度、低電力、小型パッケージ、およびMEMS (microelectromechanical systems)ベースの多様なリアルタイムクロックを提供しています。

  • 自動利得制御(AGC)回路を内蔵したICによって電力を低減
  • MEMベースのRTCによって衝撃と振動に対する耐性が向上
  • 特許取得済みのSYNC機能によってRTCを外部信号に同期させることが可能
  • 水晶またはMEMS発振器を内蔵したRTCによって基板面積を最小化するための複数の方法を提供

リアルタイムクロックのパラメトリック検索 




リアルタイムクロックの開発ボード


±5ppm、I2Cリアルタイムクロック用ペリフェラルモジュール

DS3231MPMB1

低コストで非常に高精度のRTCのDS3231Mを、I2C用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムに接続します。

詳細はこちら ›

評価キット用シリアル通信モジュール

DS3900P2EVKIT

PCのシリアルポートを使って2線式および3線式機器との双方向通信を提供し、多様なICの評価を可能にします。

詳細はこちら ›


リアルタイムクロックのデザインリソース


アプリケーションノート

アプリケーションノートをすべて見る ›

チュートリアル

チュートリアルをすべて見る ›

セレクタガイド

ビデオ


リアルタイムクロックの注目製品


低電流I2C RTC、56バイトのNV RAM内蔵

DS1308

低電力、完全BCDリアルタイムクロックおよびカレンダーで、あらゆる32.768kHzの水晶に対応します。

詳細はこちら ›

超高精度I2C集積型RTC/TCXO/水晶

DS3231

バッテリ入力を備えた低コストI2C RTCで、主電源の停止時にも高精度のタイムキーピングを維持します。

詳細はこちら ›

高ESR水晶用低電流I2C RTC

DS1341

非常に低いスタンバイ電流を備えたRTCで、電源からの動作寿命を延長します。

詳細はこちら ›