セキュアNFCタグとRFIDリーダー

DeepCover®セキュアNFC/RFIDトランスポンダ(タグ)およびトランシーバ(リーダー)は、双方向セキュリティモデルを使用して可能な限り最もセキュアな非接触通信を実現します。マキシムのRFIDトランシーバICは、FIPS 180-4規格に基づくSHA-256セキュア認証用コプロセッサを内蔵しています。マキシムのNFCトランスポンダICと組み合わせると、双方向セキュリティモデルによって双方向認証を実施します。各NFCタグは、アプリケーション内での電子的なシリアルナンバーとして機能する固有の64ビットROM IDを内蔵しています。マキシムのセキュアNFCタグとRFIDリーダーは、 スレーブ機器のセキュア認証、機器設定の自動化、使用回数制限の設定、センサータグの実装など、新しい産業用および医療用アプリケーションを実現します。

全NFC/RFIDタグおよびリーダー 

参照:

さらに詳しく:
DeepCoverエンベデッドセキュリティ技術

注目製品


関連リソース

種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 5416 Ubiquity of NFC-Enabled Phones Leads to Strong Brand Protection
アプリケーションノート 5921 Designing an Antenna for MAX66300