メモリ製品

マキシムのメモリ製品は1-Wireインタフェースを特長とした特化したメモリ、スタティックRAM、および不揮発性RAMコントローラから構成されています。

マキシムの1-Wireメモリデバイスは、メモリ、ミックスドシグナル、およびセキュア認証機能を単一接点のシリアルインタフェースで組み合わせています。NVSRAMデバイスは高速の読取り/書込みおよびSRAMのエンデュランスを特長としており、複数の不揮発性メモリ設定およびパッケージオプションの利便性も備えています。NVRAMコントローラは、タイムキーピング機能を任意に組み込みながらCMOS RAMを不揮発性メモリに変換します。

参照:
セキュア認証用IC
1-Wireデバイス

注目製品


リソース

種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 6075 New Memories Breaking the Gamma Barrier for Medical Consumables