iButton

マキシムのiButton®デバイスは、固有のグローバルデジタルアドレスを備えた、小型かつ耐久性の高いパッケージに収められたモジュールです。マキシムの1-Wire通信プロトコルによって強化されたiButtonは、過酷な環境などにおいて、他の製品では不可能であるデータの提供と記録を行うことができます。iButtonデバイスは、温度および湿度データのロギング、アクセス制御、資産トラッキング、および電子マネー(eCash)取引など、情報が人またはモノを追跡する必要があるあらゆるアプリケーションに最適です。Buttonデバイスの詳細はこちら

アプリケーション別iButton製品

iButtonのデザインリソース

参照
NFC/RFID製品

注目製品


リソース


DS1964S
SHA-256を備えたDeepCoverセキュア認証iButton

  • SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証モデル
  • 高ビット数、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
  • 256ビット x 2ページに分割された512ビットのユーザーEEPROM