デジタルIC

マキシムはデジタルアプリケーション向けに幅広い製品セレクションを提供しています。これらの製品には、マイクロコントローラ、メモリIC、リアルタイムクロック(RTC)、データロガー、およびクロック生成とクロック信号分配用製品が含まれます。マキシムのエンベデッドセキュリティICは、シングルデバイスに集積化されたセキュリティ機能数において市場をリードしています。




デジタルの開発ボード


バッテリ動作機器用のArm® Cortex®-M4F開発プラットフォーム

MAX32625MBED

超低電力マイクロコントローラのMAX32625用のMbed対応評価システム。Arduino®コネクタおよび広いプロトタイプ作成スペースによって迅速な開発が可能。

詳細はこちら ›

IoTのDeepCoverエンベデッドセキュリティ:パブリック鍵(公開鍵)でセキュリティ確保されたデータパス

MAXREFDES155

保護されたセンサーノードからウェブサーバーまでのパブリック鍵(公開鍵)ベースの認証を備えたデータチェーンで、IoTシステムのセキュリティを確保することができます。


リファレンスデザインをすべて見る ›



デジタルの関連ビデオ




MAX32630FTHR入門
4:08 February 13, 2017

ビデオをすべて見る ›

リソース


DS1964S
SHA-256を備えたDeepCoverセキュア認証iButton

  • SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証モデル
  • 高ビット数、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
  • 256ビット x 2ページに分割された512ビットのユーザーEEPROM