先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/comms/wireless-rf/rf-transceivers-receivers-transmitters/automotive-tuner

車載チューナICは、車載アプリケーションの標準チャネルから信号を抽出するように設計されたチューナブル無線周波数レシーバです。マキシムの車載アプリケーション用チューナICには、デジタルラジオ、デジタルTV、およびナビゲーション用の製品が含まれます。マキシムの車載チューナは、業界で定義された標準規格をサポートします。

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目製品

MAX41474 290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with I2C Interface

The MAX41473/MAX41474 are high-performance, low-power receivers ideal for amplitude shift-keyed ...

MAX41473 290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with I2C Interface

The MAX41473/MAX41474 are high-performance, low-power receivers ideal for amplitude shift-keyed ...

MAX2691 L2バンドGPSローノイズアンプ

ローノイズアンプ(LNA)のMAX2691は、GPS L2アプリケーション用に設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセスで設計されたこのデバイスは、高利得と低雑音指数を達成するととも...
  • 高出力利得:17.5dB
  • 低雑音指数:0.93dB
  • 50Ω出力整合回路内蔵
  • 低消費電流:4.3mA
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ
  • 小型実装面積:0.86mm x 0.86mm
  • 薄型:0.65mm
  • 0.4mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP)

MAX2616 40MHz~4GHzリニアブロードバンドアンプ

MAX2612~MAX2616は、PAプリドライバ/ローノイズアンプ用、または最大+19.5dBm出力電力を備えたカスケード可能な50Ωアンプ用に設計された高性能ブロードバンド利得ブロックファ...
  • 低雑音指数:2.0dB (fRFIN = 2.0GHz)
  • 非常に平坦な周波数応答
    • 0.5dB以下、1GHz~4GHz
  • 周波数範囲:40MHz~4000MHz
  • 業界トップクラスの最大PIN定格
  • 大きいOIP3範囲
    • MAX2615/MAX2616:+37dBm
    • MAX2612:+35.2dBm
    • MAX2613:+31.2dBm
    • MAX2614:+30dBm
  • 出力P1dB:+19.5dBm (MAX2615/MAX2616)
  • 高利得:18.6dB
  • シャットダウンモード(MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2616)
  • 可変バイアス電流によってOIP3を向上(MAX2615)
  • 電源範囲:3.0V~5.25V
  • 小型TDFNパッケージ(2mm x 3mm)
  • 業界トップクラスのESD定格:2.5kV HBM
  • AEC-Q100認定—/V製品のリストについてはデータシートの「Ordering Information (型番)」をご覧ください。

MAX5857 16ビット、5.9Gsps広帯域補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

高性能、補間および変調、16ビット、5.9Gsps RF DACのMAX5857は、DC~2.6GHz以上の周波数、最大1.2GHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能です。このデバイスはケーブルアク...
  • RF設計を簡素化し新しい通信アーキテクチャを実現
    • I/Q不整合およびLOフィードスルーを除去
    • マルチバンドRF変調を実現
  • 1.2GHz帯域幅の直接RF合成
    • DAC 出力更新レート:5.898Gsps
    • 高性能14ビットRF DACコア
    • 4倍補間内蔵デジタルベースバンドI/Q
    • 真のRFに対する補間なしのバイパス経路
    • デジタル直交モジュレータ+NCOによって完全なアジリティを実現
    • NCO分解能:1Hz以下
    • クロック逓倍PLL+VCO内蔵
  • 高い柔軟性と設定能力
    • 3、4、5、または6レーンJESD204B入力データインタフェース
    • サブクラス0準拠
    • レーン当り最大9.8304Gbps
    • 分周リファレンスクロック出力
    • デバイス設定用のSPIインタフェース

MAX5869 16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

高性能補間および変調16ビット5.9Gsps RF DACのMAX5869は、DC~2.8GHz以上の周波数、最大600MHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能です。このデバイスはデジタルビデオ放送...
  • RF設計を簡素化し新しい通信アーキテクチャを実現
    • I/Q不平衡およびLOフィードスルーを除去
    • マルチバンドRF変調を実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
    • DAC出力更新レート:5.898Gsps
    • 高性能14ビットRF DACコア
    • デジタル直交モジュレータおよびNCO (分解能:1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz)
    • 補間:5倍/6倍/6.67倍/8倍/10倍/12倍/13.33倍/16倍/20倍/24倍
    • クロック逓倍PLL+VCO内蔵
  • 高い柔軟性と設定自由度
    • 1、2、または4レーンJESD204B入力データインタフェース
      • サブクラス0およびサブクラス1準拠
      • レーン当り最大10Gbps
    • システム同期用のリファレンスクロック
    • 複数のDACの同期(サブクラス1)
    • デバイス設定用のSPIインタフェース

MAX5871 16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

高性能補間および変調16ビット5.9Gsps RF DACのMAX5871は、DC~2.8GHz以上の周波数、最大600MHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能です。このデバイスは、ワイヤレス通信ア...
  • RF設計を簡素化し新しいワイヤレス通信アーキテクチャを実現
    • I/Q不平衡およびLOフィードスルーを除去
    • マルチバンドRF変調を実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
    • DAC出力更新レート:5.898Gsps
    • 高性能14ビットRF DACコア
    • デジタル直交モジュレータおよびNCO (分解能:1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz)
    • 補間:5倍/6倍/6.67倍/8倍/10倍/12倍/13.33倍/16倍/20倍/24倍
    • クロック逓倍PLL+VCO内蔵
  • 高い柔軟性と設定自由度
    • 1、2、または4レーンJESD204B入力データインタフェース
      • サブクラス0およびサブクラス1準拠
      • レーン当り最大10Gbps
    • システム同期用のリファレンスクロック
    • 複数DACの同期(サブクラス1)
    • デバイス設定アプリケーション用のSPIインタフェース

MAX2046 高利得ベクトル乗算器

低コスト、完全集積化ベクトル乗算器のMAX2045/MAX2046/MAX2047は、RF信号の大きさと位相を変更します。各デバイスは、UMTS (MAX2045)、DCS/PCS (MAX2...
  • 複数のRF動作周波数帯域
    • 2040MHz~2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz~2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz~1005MHz (MAX2047)
  • 利得平坦性:±0.2dB
  • 位相平坦性:±1°
  • 3dB制御帯域幅:260MHz
  • 入力IP3:15dBm
  • 利得制御範囲:15dB
  • \x03位相制御範囲:連続360°
  • 全位相の最大利得:6.5dB
  • シングルエンド電圧モード動作用リファレンス内蔵
  • 消費電力:800mW
  • 省スペース、5mm x 5mmのTQFNパッケージ
  • 5V単一電源

MAX7032 フラクショナルN PLL付き、低コスト、水晶ベース、プログラム可能なASK/FSKトランシーバ

水晶ベースのフラクショナルN (分数型)トランシーバのMAX7032は、最高33kbps (マンチェスターエンコード)または66kbps (NRZエンコード)のデータレートで300MHz~45...
  • 単一電源動作:+2.1V~+3.6Vまたは+4.5V~+5.5V
  • 単一水晶トランシーバ
  • ユーザーが調整可能な搬送周波数:300MHz~450MHz
  • ASK/OOKおよびFSK変調
  • 分数型PLLレジスタによりユーザーが調整可能なFSK周波数偏移
  • fXTAL/4096搬送周波数間隔の鋭敏なトランスミッタ周波数シンセサイザ
  • +10dBmの出力を50Ω負荷に供給
  • TX/RXスイッチ内蔵
  • 送信/受信PLL、VCO、およびループフィルタ内蔵
  • イメージ除去:45dB以上
  • 標準RF感度*
    • ASK:-114dBm
    • FSK:-110dBm
  • 外部フィルタによってIF帯域幅を選択可能
  • 広ダイナミックレンジのRSSI出力
  • 自動ポーリングを行う低電力管理
  • 送信モード電流:12.5mA以下
  • 受信モード電流:6.7mA以下
  • ポーリングモード電流:23.5µA以下
  • シャットダウン電流:800nA以下
  • 高速オン起動機能:250µs以下
  • 小型32ピンTQFNパッケージ

MAX2769C ユニバーサルGNSSレシーバ

MAX2769Cは、単一チップでGPS、Galileo、BeiDou、およびGLONASS衛星システムのL1/E1、B1、G1帯域をカバーする、次世代のグローバルナビゲーション衛星システム(G...
  • GPS/GLONASS/Galileo/BeiDouシステム
  • デュアル入力選択可能LNAによって個別のパッシブおよびアクティブアンテナ入力に対応
  • 1.4dBのカスケード雑音指数と110dBのカスケード利得(PGAの利得制御範囲:59dB)
  • アクティブアンテナセンサー内蔵
  • VCO内蔵のフラクショナルNシンセサイザ
  • 外付けIF SAWまたはディスクリートフィルタが不要
  • 設定可能なIF周波数
  • 設定可能な2.5MHz、4.2MHz、9.66MHzのIF帯域幅と9MHz ZIF LPF帯域幅
  • SPIが利用不可の場合の8つの設定済みデバイス状態
  • 出力クロック駆動能力:40pF
  • 28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
  • AEC-Q100車載認定バージョンのMAX2769Bも提供