先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/comms/wireless-rf/rf-transceivers-receivers-transmitters

マキシムは特定アプリケーション用設計の高集積RFソリューションを提供しています。

注目製品

MAX7032 フラクショナルN PLL付き、低コスト、水晶ベース、プログラム可能なASK/FSKトランシーバ

水晶ベースのフラクショナルN (分数型)トランシーバのMAX7032は、最高33kbps (マンチェスターエンコード)または66kbps (NRZエンコード)のデータレートで300MHz~45...
  • 単一電源動作:+2.1V~+3.6Vまたは+4.5V~+5.5V
  • 単一水晶トランシーバ
  • ユーザーが調整可能な搬送周波数:300MHz~450MHz
  • ASK/OOKおよびFSK変調
  • 分数型PLLレジスタによりユーザーが調整可能なFSK周波数偏移
  • fXTAL/4096搬送周波数間隔の鋭敏なトランスミッタ周波数シンセサイザ
  • +10dBmの出力を50Ω負荷に供給
  • TX/RXスイッチ内蔵
  • 送信/受信PLL、VCO、およびループフィルタ内蔵
  • イメージ除去:45dB以上
  • 標準RF感度*
    • ASK:-114dBm
    • FSK:-110dBm
  • 外部フィルタによってIF帯域幅を選択可能
  • 広ダイナミックレンジのRSSI出力
  • 自動ポーリングを行う低電力管理
  • 送信モード電流:12.5mA以下
  • 受信モード電流:6.7mA以下
  • ポーリングモード電流:23.5µA以下
  • シャットダウン電流:800nA以下
  • 高速オン起動機能:250µs以下
  • 小型32ピンTQFNパッケージ

MAX2769C ユニバーサルGNSSレシーバ

MAX2769Cは、単一チップでGPS、Galileo、BeiDou、およびGLONASS衛星システムのL1/E1、B1、G1帯域をカバーする、次世代のグローバルナビゲーション衛星システム(G...
  • GPS/GLONASS/Galileo/BeiDouシステム
  • デュアル入力選択可能LNAによって個別のパッシブおよびアクティブアンテナ入力に対応
  • 1.4dBのカスケード雑音指数と110dBのカスケード利得(PGAの利得制御範囲:59dB)
  • アクティブアンテナセンサー内蔵
  • VCO内蔵のフラクショナルNシンセサイザ
  • 外付けIF SAWまたはディスクリートフィルタが不要
  • 設定可能なIF周波数
  • 設定可能な2.5MHz、4.2MHz、9.66MHzのIF帯域幅と9MHz ZIF LPF帯域幅
  • SPIが利用不可の場合の8つの設定済みデバイス状態
  • 出力クロック駆動能力:40pF
  • 28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
  • AEC-Q100車載認定バージョンのMAX2769Bも提供

MAX2771 マルチバンドユニバーサルGNSSレシーバ

MAX2771は、単一チップでE5/L5、L2、E6、E1/L1帯域およびGPS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS、およびBeiDouナビゲーション衛星システムをカバーする...
  • マルチ衛星対応
    • GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、IRNSS、QZSS、SBAS
  • マルチバンド対応
    • L1、L2、L5、E1、E5、E6、B1、B2、B3
  • 設定可能なIF帯域幅:2.5MHz、4.2MHz、8.7MHz、16.4MHz、23.4MHz、36MHz
    • 高精度アプリケーション(GPS L5、Galileo E5など)用に広帯域の搬送波に対応
  • 低IFまたはゼロIFモードで動作
    • 設定可能なIF中心周波数
  • VCO内蔵のフラクショナルNシンセサイザで広範囲のリファレンス周波数に対応
  • 内蔵LNAによって複数の帯域に対応
  • 1.4dBのカスケード雑音指数と110dBのカスケード利得(PGAの利得制御範囲:59dB)
  • 水晶発振器内蔵
  • 電源電圧範囲:2.7V~3.3V
  • RoHS準拠、鉛フリー、28ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)

MAX41470 290MHz~960MHz ASK/FSKレシーバ、SPIインタフェース内蔵

MAX41470は高性能、低電力レシーバで、振幅偏移変調(ASK)および周波数偏移変調(FSK)データに最適です。このレシーバは1つの低コスト16MHz水晶を使用しながら、287MHz~320...
  • 少ない部品数(BOM)
    • 外付けバラン、外付けフィルタなどが不要
    • 1つの低コスト16MHz外付け水晶
  • 長距離で高感度
  • 低消費電力
    • 動作消費電流:9mA
    • パワーダウン電流:10nA
  • 自己ポーリング(リモートウェイクアップ)によって電力を削減
    • 割込み出力を備えたプリアンブル検出
    • 平均電流:わずか350µA
    • デューティサイクル:1%以下に対応
    • 高速起動時間
  • 自動利得制御(AGC)調整デジタルRSSI
  • 自動周波数制御(AFC)
  • 高速スイッチングフラクショナルNシンセサイザ
  • 33dB較正イメージ除去
  • ETSIカテゴリー2ブロッキング要件に適合
  • ESD保護:±2.5kV HBM (LNA入力で±4kV)
  • データレート:最大200kbps (NRZ)
  • 電源電圧:1.8V~3.6V
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 12ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm、0.8mmピッチ)

MAX41460 300MHz~960MHz ASKおよび(G)FSKトランスミッタ、SPIインタフェース内蔵

MAX41460はUHF sub-GHz ISM/SRDトランスミッタで、286MHz~960MHzの周波数範囲のオンオフ変調(OOK)、振幅偏移変調(ASK)、周波数偏移変調(FSK)、およ...
  • 低い実装コスト
    • Bits-to-RFシングル-ワイヤ動作
    • 少ない部品点数(BOM)
    • 1つの、低コスト、16MHz水晶を使用
    • 小型10ピンµMAXパッケージ(3mm × 3mm)
  • 到達範囲、データレート、およびセキュリティを向上
    • PA出力パワー:最大+16dBm
    • FHSS/DSSS用の高速周波数スイッチング
    • 高速オン発振器:起動時間250µs以下
    • データレート(NRZ):最大200kbps
  • 低消費電流によってバッテリ寿命を延長
    • ASKマンチェスター符号:8mA以下
    • (G)FSKまたは2GFSK :12mA以下(315MHz時)
    • 選択可能なスタンバイおよびシャットダウンモード
    • 自動シャットダウン電流:20nA (typ)以下
  • 使用が容易
    • 単一電源動作:+1.8V~+3.6V
    • SPIインタフェースを備えた完全プログラマブル
    • 400kHz/1MHz I2Cバージョンも提供