先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/comms/wireless-rf/low-noise-amplifiers-lnas


ローノイズアンプ - LNA設計
ワイヤレスアプリケーションで、ローノイズアンプ(LNA)は弱いRF信号を増幅してレシーバによる処理を可能にするアクティブネットワークです。レシーバチェーン内で、アンテナ後の第一のアンプはシステムのノイズ指数に最も影響します。アンプは所望の信号にノイズと歪みを加えることが知られていますが、RFローノイズアンプ(RF LNA)は歪みやノイズを加えることなく所望のRF信号を増幅するように設計されています。
ローノイズアンプ(LNA)
マキシムのRF LNAのポートフォリオは、低ノイズ指数、高リニアリティ、および低電力を含むクラス最高の信号性能を提供し、最小のソリューションサイズで優れた仕様が提供されます。
関連情報:
パワーアンプ
- 通信
- Wireless and RF >
- High Performance Cores >
- Amplifiers >
- Bias Controllers(1)
- Mixers >
- Quadrature Modulators & Demodulators >
- RF Power Detectors(12)
- RFプリディストーションIC(5)
- Frequency Synthesis >
- ベクトル乗算器(利得および位相調節器)(1)
- Integrated Transceivers (TxRx), Receivers (Rx), Transmitters (Tx) >
- RF Transceivers (RF TxRx) >
- RF Receivers (Tuners) >
- RF Transmitters >
- High Performance Cores >
- Optical Communications >
- Optoelectronic Components >
- Digital Potentiometers for Fiber Communications(17)
- Optical Microcontrollers(3)
- 電力線通信(4)
- Wireless and RF >

注目の技術資料
人気の技術資料を見る:
技術資料

注目製品
MAX2691 L2バンドGPSローノイズアンプ
ローノイズアンプ(LNA)のMAX2691は、GPS L2アプリケーション用に設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセスで設計されたこのデバイスは、高利得と低雑音指数を達成するととも...
- 高出力利得:17.5dB
- 低雑音指数:0.93dB
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:4.3mA
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
- 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ
- 小型実装面積:0.86mm x 0.86mm
- 薄型:0.65mm
- 0.4mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP)
MAX2679 GPS/GNSS超低電流ローノイズアンプ
MAX2679およびMAX2679Bは、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション用に設計されたローノイズアンプ(LNA)です。これらのデバイスは、高利得と低ノイズ指数...
- 高出力利得:19dB (MAX2679)、16.5dB (MAX2679B)
- 低ノイズ指数:0.95dB (MAX2679)、1.03dB (MAX2679B)
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:1mA (MAX2679)、650µA (MAX2679B)
- 広い電源電圧範囲:1.08V~1.98V
- 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ、1つの抵抗
- 4ピンWLP (0.83mm x 0.83mm、0.4mmピッチ)
MAX2616 40MHz~4GHzリニアブロードバンドアンプ
MAX2612~MAX2616は、PAプリドライバ/ローノイズアンプ用、または最大+19.5dBm出力電力を備えたカスケード可能な50Ωアンプ用に設計された高性能ブロードバンド利得ブロックファ...
- 低雑音指数:2.0dB (fRFIN = 2.0GHz)
- 非常に平坦な周波数応答
- 0.5dB以下、1GHz~4GHz
- 周波数範囲:40MHz~4000MHz
- 業界トップクラスの最大PIN定格
- 大きいOIP3範囲
- MAX2615/MAX2616:+37dBm
- MAX2612:+35.2dBm
- MAX2613:+31.2dBm
- MAX2614:+30dBm
- 出力P1dB:+19.5dBm (MAX2615/MAX2616)
- 高利得:18.6dB
- シャットダウンモード(MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2616)
- 可変バイアス電流によってOIP3を向上(MAX2615)
- 電源範囲:3.0V~5.25V
- 小型TDFNパッケージ(2mm x 3mm)
- 業界トップクラスのESD定格:2.5kV HBM
- AEC-Q100認定—/V製品のリストについてはデータシートの「Ordering Information (型番)」をご覧ください。
MAX2181A FM車載ローノイズアンプ
MAX2181Aは、車載FMおよびFMダイバーシティのアクティブアンテナアプリケーションに最適な高集積FM可変利得ローノイズアンプです。このデバイスはFM信号経路を備え、30dBの利得範囲を提...
- 電源電圧:+5V
- AGC機能の内蔵によって外付けPINダイオードが不要
- 広ダイナミックレンジ
- 低ノイズ:ノイズ指数3dB以下
- 少ない外付け部品
- 小型パッケージ(3mm x 3mm TQFN)
- パワーディテクタ内蔵
MAX2686L GPS/GNSSローノイズアンプ、LDO内蔵
ローノイズアンプ(LNA)のMAX2686L/MAX2693Lは、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション向けに設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセスで...
- 高出力利得:19dB (MAX2686L)
- 低雑音指数:0.88dB (MAX2686L)
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:1.8mA (MAX2693L)
- 広い電源電圧範囲:1.6V~4.2V
- 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ
- 小型実装面積:0.86mm x 0.86mm
- 0.4mmピッチのWLP
MAX2667 GPS/GNSS超低雑音指数LNA
高利得、ローノイズアンプ(LNA)のMAX2667/MAX2669は、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション向けに設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセ...
- 高電力利得:19dB (MAX2667)
- 超低ノイズ指数:0.65dB
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:4.1mA (MAX2667)
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.3V
- 少ない部品点数:2つのインダクタ、3つのコンデンサ、1つの抵抗
- 小型実装面積:0.86mm × 1.26mm
- 薄型:0.65mm
- 0.4mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP)
MAX2691 L2バンドGPSローノイズアンプ
ローノイズアンプ(LNA)のMAX2691は、GPS L2アプリケーション用に設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセスで設計されたこのデバイスは、高利得と低雑音指数を達成するととも...
- 高出力利得:17.5dB
- 低雑音指数:0.93dB
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:4.3mA
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
- 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ
- 小型実装面積:0.86mm x 0.86mm
- 薄型:0.65mm
- 0.4mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP)
MAX2679 GPS/GNSS超低電流ローノイズアンプ
MAX2679およびMAX2679Bは、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション用に設計されたローノイズアンプ(LNA)です。これらのデバイスは、高利得と低ノイズ指数...
- 高出力利得:19dB (MAX2679)、16.5dB (MAX2679B)
- 低ノイズ指数:0.95dB (MAX2679)、1.03dB (MAX2679B)
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:1mA (MAX2679)、650µA (MAX2679B)
- 広い電源電圧範囲:1.08V~1.98V
- 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ、1つの抵抗
- 4ピンWLP (0.83mm x 0.83mm、0.4mmピッチ)
MAX2616 40MHz~4GHzリニアブロードバンドアンプ
MAX2612~MAX2616は、PAプリドライバ/ローノイズアンプ用、または最大+19.5dBm出力電力を備えたカスケード可能な50Ωアンプ用に設計された高性能ブロードバンド利得ブロックファ...
- 低雑音指数:2.0dB (fRFIN = 2.0GHz)
- 非常に平坦な周波数応答
- 0.5dB以下、1GHz~4GHz
- 周波数範囲:40MHz~4000MHz
- 業界トップクラスの最大PIN定格
- 大きいOIP3範囲
- MAX2615/MAX2616:+37dBm
- MAX2612:+35.2dBm
- MAX2613:+31.2dBm
- MAX2614:+30dBm
- 出力P1dB:+19.5dBm (MAX2615/MAX2616)
- 高利得:18.6dB
- シャットダウンモード(MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2616)
- 可変バイアス電流によってOIP3を向上(MAX2615)
- 電源範囲:3.0V~5.25V
- 小型TDFNパッケージ(2mm x 3mm)
- 業界トップクラスのESD定格:2.5kV HBM
- AEC-Q100認定—/V製品のリストについてはデータシートの「Ordering Information (型番)」をご覧ください。
MAX2181A FM車載ローノイズアンプ
MAX2181Aは、車載FMおよびFMダイバーシティのアクティブアンテナアプリケーションに最適な高集積FM可変利得ローノイズアンプです。このデバイスはFM信号経路を備え、30dBの利得範囲を提...
- 電源電圧:+5V
- AGC機能の内蔵によって外付けPINダイオードが不要
- 広ダイナミックレンジ
- 低ノイズ:ノイズ指数3dB以下
- 少ない外付け部品
- 小型パッケージ(3mm x 3mm TQFN)
- パワーディテクタ内蔵
MAX2686L GPS/GNSSローノイズアンプ、LDO内蔵
ローノイズアンプ(LNA)のMAX2686L/MAX2693Lは、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション向けに設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセスで...
- 高出力利得:19dB (MAX2686L)
- 低雑音指数:0.88dB (MAX2686L)
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:1.8mA (MAX2693L)
- 広い電源電圧範囲:1.6V~4.2V
- 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ
- 小型実装面積:0.86mm x 0.86mm
- 0.4mmピッチのWLP
MAX2667 GPS/GNSS超低雑音指数LNA
高利得、ローノイズアンプ(LNA)のMAX2667/MAX2669は、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション向けに設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセ...
- 高電力利得:19dB (MAX2667)
- 超低ノイズ指数:0.65dB
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:4.1mA (MAX2667)
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.3V
- 少ない部品点数:2つのインダクタ、3つのコンデンサ、1つの抵抗
- 小型実装面積:0.86mm × 1.26mm
- 薄型:0.65mm
- 0.4mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP)