先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/comms/wireless-rf/high-speed-data-converters

マキシムの高速データコンバータは、通信アプリケーションに必要な性能、電力、およびサイズの利点を提供しています。

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

MAX5857 16ビット、5.9Gsps広帯域補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

高性能、補間および変調、16ビット、5.9Gsps RF DACのMAX5857は、DC~2.6GHz以上の周波数、最大1.2GHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能です。このデバイスはケーブルアク...
  • RF設計を簡素化し新しい通信アーキテクチャを実現
    • I/Q不整合およびLOフィードスルーを除去
    • マルチバンドRF変調を実現
  • 1.2GHz帯域幅の直接RF合成
    • DAC 出力更新レート:5.898Gsps
    • 高性能14ビットRF DACコア
    • 4倍補間内蔵デジタルベースバンドI/Q
    • 真のRFに対する補間なしのバイパス経路
    • デジタル直交モジュレータ+NCOによって完全なアジリティを実現
    • NCO分解能:1Hz以下
    • クロック逓倍PLL+VCO内蔵
  • 高い柔軟性と設定能力
    • 3、4、5、または6レーンJESD204B入力データインタフェース
    • サブクラス0準拠
    • レーン当り最大9.8304Gbps
    • 分周リファレンスクロック出力
    • デバイス設定用のSPIインタフェース

MAX5869 16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

高性能補間および変調16ビット5.9Gsps RF DACのMAX5869は、DC~2.8GHz以上の周波数、最大600MHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能です。このデバイスはデジタルビデオ放送...
  • RF設計を簡素化し新しい通信アーキテクチャを実現
    • I/Q不平衡およびLOフィードスルーを除去
    • マルチバンドRF変調を実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
    • DAC出力更新レート:5.898Gsps
    • 高性能14ビットRF DACコア
    • デジタル直交モジュレータおよびNCO (分解能:1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz)
    • 補間:5倍/6倍/6.67倍/8倍/10倍/12倍/13.33倍/16倍/20倍/24倍
    • クロック逓倍PLL+VCO内蔵
  • 高い柔軟性と設定自由度
    • 1、2、または4レーンJESD204B入力データインタフェース
      • サブクラス0およびサブクラス1準拠
      • レーン当り最大10Gbps
    • システム同期用のリファレンスクロック
    • 複数のDACの同期(サブクラス1)
    • デバイス設定用のSPIインタフェース

MAX5871 16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

高性能補間および変調16ビット5.9Gsps RF DACのMAX5871は、DC~2.8GHz以上の周波数、最大600MHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能です。このデバイスは、ワイヤレス通信ア...
  • RF設計を簡素化し新しいワイヤレス通信アーキテクチャを実現
    • I/Q不平衡およびLOフィードスルーを除去
    • マルチバンドRF変調を実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
    • DAC出力更新レート:5.898Gsps
    • 高性能14ビットRF DACコア
    • デジタル直交モジュレータおよびNCO (分解能:1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz)
    • 補間:5倍/6倍/6.67倍/8倍/10倍/12倍/13.33倍/16倍/20倍/24倍
    • クロック逓倍PLL+VCO内蔵
  • 高い柔軟性と設定自由度
    • 1、2、または4レーンJESD204B入力データインタフェース
      • サブクラス0およびサブクラス1準拠
      • レーン当り最大10Gbps
    • システム同期用のリファレンスクロック
    • 複数DACの同期(サブクラス1)
    • デバイス設定アプリケーション用のSPIインタフェース

MAX19693 12ビット、4.0Gsps高ダイナミック性能広帯域DAC

12ビット、4.0Gspsディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19693は、高周波および広帯域信号のダイレクトディジタル合成が可能です。このDACは、広帯域通信およびレーダアプリケ...
  • 出力更新レート:4.0Gsps
  • 業界トップクラスのダイナミック性能
    • SFDR* = 76dBc (fOUT = 400MHzの場合)
    • SFDR* = 70dBc (fOUT = 800MHzの場合)
    • 広帯域ノイズスペクトル密度 = -164dBm/Hz
  • 低電力動作
    • 770mW (fDAC = 2000Mspsの場合)
    • 1180mW (fDAC = 4000Mspsの場合)
  • 4:1のマルチプレックスLVDS入力
    • ポート当り最大1000Mwps
  • 50Ωの差動出力終端内蔵
  • 入力レジスタのスキャンモードによって回路内部導電性検証
  • 11mm x 11mmの小型169ピンCSBGAパッケージ
  • 評価キット入手可能(MAX19693EVKITを注文してください)
印刷可能なデータシート 評価キット

MAX19707 10ビット、45Msps、超低電力アナログフロントエンド

MAX19707は、消費電力重視の通信機器用に設計された超低電力、ミックスドシグナルのアナログフロントエンド(AFE)です。このデバイスは超低電力で高ダイナミック性能に最適化され、10ビットデ...
  • デュアル、10ビット、45MspsのRx用ADCおよびデュアル、10ビット、45MspsのTx用DAC
  • 超低電力
    • 84.6mW (fCLK = 45MHzの高速モードにおいて)
    • 77.1mW (fCLK = 45MHzの低速モードにおいて)
    • 低電流スタンバイおよびシャットダウンモード
  • プログラマブルなTx用DACのコモンモードDCレベルおよびI/Qオフセットの調整
  • 優れたダイナミック性能
    • SNR = 54.2dB (fIN = 5.5MHzにおいて) (Rx ADC)
    • SFDR = 73.2dBc (fOUT = 2.2MHzにおいて) (Tx DAC)
  • 3個の12ビット、1µs補助DAC
  • 4:1の入力マルチプレクサおよびデータ平均化機能付き10ビット、333kspsの補助ADC
  • 卓越した利得/位相マッチング
    • ±0.03°の位相、±0.01dBの利得(Rx ADC) (fIN = 5.5MHzにおいて)
  • マルチプレックス型のパラレル、ディジタルI/O
  • シリアルインタフェース制御
  • 汎用電源制御回路
    • シャットダウン、スタンバイ、アイドル、Tx/Rxディセーブル
  • 小型48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm x 0.8mm)
印刷可能なデータシート 評価キット

MAX1005 IFアンダーサンプラ

MAX1005は、通信信号を復調、変調する機器のために設計された複合ディジタイザおよびリコンストラクション集積回路です。本製品は、IFアンダーサンプリングおよび信号合成機能を単一の低電力回路に...
  • 差動入力の5ビットADC
  • 差動出力の7ビットDAC
  • 変換レート:15Msps (min)
  • -1dBフルパワー帯域幅:25MHz
  • ADCのSFDR:44dB
  • DACの10.7MHzにおけるSFDR (イメージド):39dB
  • 内部電圧リファレンス
  • パラレルロジックインタフェース
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • 0.1µAローパワーシャットダウンモード
印刷可能なデータシート