SC2200-EVK900

SC2200の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

SC2200の評価キット(SC2200-EVK)は、SC2200の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。SC2200は、従来の世代より高い集積度と機能性を提供する、第4世代のRF PAリニアライザ(RFPAL)ファミリに属します。SC2200はデュアルパスリニアライザで、広範なアンプ、パワーレベル、および通信プロトコル用に最適化された、完全適応型、RFIN/RFOUTプリディストーションリニアライゼーションソリューションです。このデバイスは、698MHz~2700MHzの2G~4G規格(FDDおよびTDD)、および1.2MHz~60MHzの範囲の拡張された信号帯域幅に対応します。このデバイスは、シングルエンドRF信号に対応してバランを不要にし、両方の経路の設計を容易にする対称型のピン配置を備えています。SC2200は、PA出力および入力信号を使用して最適化された補正関数を適応的に生成し、PAの歪みを最小限に抑えます。RF領域アナログ信号処理を使用することによって、SC2200は広い帯域幅にわたって超低消費電力で動作することができます。このデュアルリニアライザは、小規模セルMIMO、アクティブアンテナ、分散アンテナ、または2つの異なるシンプレックス帯域が必要なシステムに使用することができます。

主な特長

  • 使いやすさ
    • 集積型RFIN/RFOUTソリューション
  • システム消費電力およびOPEXを低減
  • BOMコストおよび総体積を削減
    • 電源、ヒートシンク、および筐体を小型化
    • バックオフの低減によってトランジスタのコストを削減
  • 周波数範囲:
    • SC2200-EVK900:698~960MHz
    • SC2200-EVK1900:1800~2200MHz
    • SC2200-EVK2400:2300~2700MHz
  • プリアンプおよびシングルエンドRF I/O内蔵
  • 単一電源電圧:+5V
  • デュアルパスRFIN/RFOUTリニアライザ
  • 完全適応型補正
  • 性能向上:最大28dB ACLRおよび38dB IMD (1)
  • 1.2MHz < BWSIG ≤ 60MHz

アプリケーション/用途

  • アンプ:A/AB級、ドハティ
  • 平均PA出力電力例:セルラインフラストラクチャ:27dBm~40dBm
  • BTSアンプ、RRH、ブースタアンプ、リピータ、小型セル、マイクロセル、ピコセル、DAS、AASおよびMIMOシステム
  • セルラインフラストラクチャ
  • PAプロセス:LDMOS、GaN、HBT、GaAsおよびInGaP
  • シングル/マルチキャリア、マルチスタンダード:CDMA/EVDO、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE、およびTD-LTE
  • 広範囲のPAおよび出力電力
信頼性レポートをリクエスト: SC2200-EVK900 
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm