先頭に戻る

USB-SPIインタフェースアダプタ、SC1905およびSC1894

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート USB-SPIインタフェースアダプタ、SC1905およびSC1894 Mar 13, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • USBインタフェース接続をSC1894およびSC1905へのシリアルパラレルインタフェースに変換
  • Windows 10、Windows 7
  • USB 3.0およびUSB 2.0

アプリケーション/用途

  • 放送インフラストラクチャ(SC1894A-00C13)
  • セルラーインフラストラクチャ(SC1894A-00C13)
  • マイクロ波バックホール(SC1894A-00M13)
  • 広範囲のPAおよび出力電力

説明

SC-USB-SPIは、コンピュータのUSBインタフェース接続を、SC1905およびSC1894 (RFPAL)によって使用されるシリアルパラレルインタフェース(SPI)に変換するために使用されるアダプタです。

このアダプタは、プロトタイプのデバッグおよび/または製造時のリニアライザのプログラミング用に推奨されます。

RFPAL GUIのインストレーションパッケージは、USB 2.0またはUSB 3.0を備えたWindows® 7またはWindows 10上での動作に必要なドライバをインストールします。

簡易ブロック図

SC-USB-SPI-PICO:ボード写真 SC-USB-SPI-PICO:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート USB-SPIインタフェースアダプタ、SC1905およびSC1894 Mar 13, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。