MAX9986EVKIT

MAX9986の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9986の評価キット(EVキット)は、815MHz~995MHzの基地局ダウンコンバージョンミキサMAX9986の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートに50Ωの標準SMAコネクタを備えているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このデバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の簡単明瞭な試験手順、評価キット回路の説明、回路図、評価キットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • RF周波数範囲:815MHz~995MHz
  • LO周波数範囲:960MHz~1180MHz
  • IF周波数範囲:50MHz~250MHz
  • 変換利得:10dB
  • IIP3:23.6dBm
  • ノイズ指数:9.3dB
  • LOバッファ内蔵
  • スイッチで選択可能(SPDT)な2つのLO入力
  • LO駆動:-3dBm~+3dBm
  • LO1/LO2間アイソレーション:49dB
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタ
  • シングルエンドIF出力用のバラン:4:1を搭載
  • アプリケーション/用途

    • 850MHz WCDMA基地局
    • cdmaOneおよびcdma2000®基地局
    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • 固定ブロードバンド無線アクセス
    • GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
    • iDEN®基地局
    • マイクロ波リンク
    • 軍事用システム
    • プリディストーションレシーバ
    • 個人用携帯無線機(PMR)
    • ワイヤレスローカルループ(WLL)
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース