MAX9930EVKIT

MAX9930の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9930の評価キット(EVキット)は、RF検出コントローラのMAX9930を評価する完全実装および試験済み表面実装型プリント回路基板(PCB)です。MAX9930のEVキットは、MAX9930の評価を容易にするシャットダウン制御および擬似測定モード回路を内蔵しています。RF入力には、試験機器との接続に便利な50Ω SMAコネクタが使用されています。

MAX9930のEVキットには、MAX9930EUA+が搭載されていますが、RF検出コントローラのMAX9931/MAX9932、およびRF検出器のMAX9933の評価にも使用することができます。MAX9931、MAX9932、またはMAX9933を評価するには、MAX9930のEVキットをお求めになった上で、MAX9931EUA+、MAX9932EUA+、またはMAX9933EUA+の無料サンプルをご請求ください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • RF入力に50Ω SMAコネクタ装備
  • 擬似測定モード回路を搭載
  • シャットダウン制御を搭載
  • 完全実装および試験済み表面実装PCB

アプリケーション/用途

  • ファイバモジュール、GPON-CATVトライプレクサ用、RSSI
  • 低周波数RF OOKおよびASKアプリケーション
  • トランスミッタ電力測定および制御
  • 無線ターミナルデバイス用TSI
  • 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)

ツールおよびモデル

  • MAX9930EVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース