MAX7058EVKIT

MAX7058の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX7058の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた24ピンTQFNパッケージで提供されるデュアル周波数ASKトランスミッタのMAX7058を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットによって、デバイスのRF性能を試験することが可能で、追加の補助回路は不要です。RF出力は、試験機器への簡単な接続に50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを利用します。このEVキットには、MAX7058ATG+がEVボードに実装されています。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 実証済みの部品表
  • 調整可能なプログラマブル周波数(315MHzおよび390MHz)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • RFリモート制御
  • セキュリティシステム
  • ワイヤレスセンサー

ツールおよびモデル

  • MAX7058EVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm