MAX7057EVKIT

MAX7057の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX7057の評価キット(EVキット)は、16ピンSOパッケージの周波数プログラマブルASK/FSKトランスミッタであるMAX7057を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを使用し、簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。このEVキットを使って、デバイスのRF性能を試験することが可能で、追加補助回路は不要です。RF出力は、試験機器への簡単な接続に50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを利用します。このEVキットのPCBは、出荷時にMAX7057ASE+がEVキットに実装されています。

主な特長

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 実証済みの部品表
  • 調整可能なプログラマブル周波数
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • RFリモート制御
  • セキュリティシステム
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器
  • ワイヤレスゲームコンソール
  • ワイヤレスセンサー

ツールおよびモデル

  • MAX7057EVKIT Gerber File
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm