MAX7036EVKIT

MAX7036の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX7036の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えたTQFNパッケージのASKレシーバであるMAX7036を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットを使ってデバイスのRF性能を試験することができ、追加補助回路は不要です。RF入力には、試験機器との接続に便利なSMAコネクタが使用されています。

MAX7036のEVキットは、315MHz (MAX7036EVKIT315+)および433.92MHz (MAX7036EVKIT433+)の2つのバージョンで提供されます。各受動部品は、これらの周波数用に最適化されています。このEVキットのPCBには、いずれのEVキットバージョンもMAX7036GTP/V+が実装されています。

主な特長

  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 実証済み部品表
  • 315MHzおよび433.92MHzバージョンで提供
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • 低コストRKE
  • 遠隔制御
  • セキュリティシステム
  • センサネットワーク

ツールおよびモデル

  • MAX7036EVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition