MAX5855の評価キット
製品の詳細
MAX5855の評価キット(EVキット)は、DC~2.3GHz以上の周波数、1GHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能な広帯域補間および変調RFデジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5855を1つ搭載しています。MAX5855のEVキットは、MAX5855の性能の評価、およびFPGAとDACトランスミッタを組み合わせたソリューションの開発のための完全なシステムを提供します。
MAX5855は、サブクラス0に準拠した9.8304Gbpsの5レーンJESD204Bシリアライザ/デシリアライザ(SerDes)インタフェースを介して入力データを受け付けます。 MAX5855のEVキットをXilinx VC707評価キット上の1つのFMCコネクタに接続することによって、VC707とMAX5855のJESD204Bシリアルリンクインタフェースの通信が可能です。
この評価キットは、簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、SPIインタフェースを介したMAX5855の全レジスタの設定、VC707 FPGAの制御、および温度の監視が可能です。
主な機能
- MAX5855 RF DACの性能、能力、および機能セットを評価
- 単一電源電圧入力:3.3V
- Xilinx VC707データソースボードと直接インタフェース
- Windows 7/10対応ソフトウェア
- オプションのMAX5855のSPIインタフェース制御搭載
- SMBus™インタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6654用)
- 内蔵GUIによるVC707の動作の制御
- 実証済み10層PCB設計
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- デジタルビデオ放送変調器
- DOCSIS 3.1/3.0リモートPHYおよびCCAP
- DVB-C/C2/DVB-T2/DVB-S2X/ISDB-T
- Ethernet PON over Coax (EPoC)
- 計測
- ポイントツーポイントワイヤレス
技術資料
データシート | MAX5855の評価キット | Nov 21, 2018 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- MAX5855 RF DACの性能、能力、および機能セットを評価
- 単一電源電圧入力:3.3V
- Xilinx VC707データソースボードと直接インタフェース
- Windows 7/10対応ソフトウェア
- オプションのMAX5855のSPIインタフェース制御搭載
- SMBus™インタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6654用)
- 内蔵GUIによるVC707の動作の制御
- 実証済み10層PCB設計
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- デジタルビデオ放送変調器
- DOCSIS 3.1/3.0リモートPHYおよびCCAP
- DVB-C/C2/DVB-T2/DVB-S2X/ISDB-T
- Ethernet PON over Coax (EPoC)
- 計測
- ポイントツーポイントワイヤレス
説明
MAX5855の評価キット(EVキット)は、DC~2.3GHz以上の周波数、1GHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能な広帯域補間および変調RFデジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5855を1つ搭載しています。MAX5855のEVキットは、MAX5855の性能の評価、およびFPGAとDACトランスミッタを組み合わせたソリューションの開発のための完全なシステムを提供します。
MAX5855は、サブクラス0に準拠した9.8304Gbpsの5レーンJESD204Bシリアライザ/デシリアライザ(SerDes)インタフェースを介して入力データを受け付けます。 MAX5855のEVキットをXilinx VC707評価キット上の1つのFMCコネクタに接続することによって、VC707とMAX5855のJESD204Bシリアルリンクインタフェースの通信が可能です。
この評価キットは、簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、SPIインタフェースを介したMAX5855の全レジスタの設定、VC707 FPGAの制御、および温度の監視が可能です。
技術資料
データシート | MAX5855の評価キット | Nov 21, 2018 |