MAX3580EVKIT

MAX3580の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3580の評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンチューナであるMAX3580の評価を容易にします。このEVキットによってデバイスの性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。このEVキットには、入力/出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されます。

主な特長

  • MAX3580を容易に評価
  • 単一電源動作:+3.1V~+3.5V
  • RFポートに50ΩのSMAコネクタ搭載
  • ベースバンド出力ポートに50ΩのBNCコネクタ搭載
  • 自動利得制御用ジャンパ
  • 重要周辺部品をすべて搭載
  • I²Cインタフェース用のパラレルポート

アプリケーション/用途

  • 車載テレビ
  • デジタルテレビ
  • デジタル地上波セットトップ
  • ラップトップテレビ
  • USB周辺機器
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX5871
16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

  • RF設計を簡素化し新しいワイヤレス通信アーキテクチャを実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
  • 高い柔軟性と設定自由度