MAX3544EVKIT

MAX3544の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3544の評価キット(EVキット)は、デジタルテレビチューナのMAX3544の試験と評価を容易にします。このEVキットは、出荷時に完全実装され試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このドキュメントには、デバイスの評価に必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

主な特長

  • MAX3544を容易に評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要な周辺部品完備
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • ATSC
  • DTMB/GB20600
  • DVB-C
  • DVB-T/DVB-T2
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm