MAX3543EVKIT

MAX3543の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3543の評価キット(EVキット)は、ハイブリッドテレビチューナのMAX3543の試験と評価を容易にします。このEVキットは、出荷時に完全実装され試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このドキュメントには、デバイスの評価に必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

主な特長

  • MAX3543を容易に評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • ATSC + NTSC
  • DTMB/GB20600 + PAL
  • DVB-C + PAL/SECAM
  • DVB-T/DVB-T2 + PAL/SECAM