MAX3542EVKIT

MAX3541およびMAX3542の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3541/MAX3542の評価キット(EVキット)は、PAL、DVB-T、およびハイブリッドチューナのMAX3541/MAX3542の試験および評価を簡素化します。これらの評価キットは、完全実装および試験済みです。これらのEVキットは、入力/出力に50Ωの標準的なSMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

フルデータシートでは、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証を行うための分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、キットの部品表、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。

主な特長

  • MAX3541/MAX3542を容易に評価
  • 50ΩのSMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品をすべて搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェアが入手可能(japan.maximintegrated.com)

アプリケーション/用途

  • アナログ/デジタル地上波レシーバ
  • デジタルセットトップボックス
  • テレビ
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
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm