MAX3540EVKIT

MAX3540の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3540の評価キット(EVキット)は、NTSC、ATSC、およびハイブリッドチューナのMAX3540の試験と評価を容易にします。このEVキットは、完全実装および試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準的なSMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されます。

主な特長

  • MAX3540を容易に評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要周辺部品をすべて搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com)

アプリケーション/用途

  • アナログ/デジタル地上波レシーバ
  • ケーブルモデム
  • デジタルセットトップボックス
  • テレビ
  • VoIPゲートウェイ
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
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm