MAX3503EVKIT

MAX3503、MAX3505の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

評価キット(EVキット)のMAX3503EVKIT/MAX3505EVKITは、CATVアップストリームアンプのMAX3503/MAX3505の評価作業を容易にします。これらのキットは、標準PCのパラレルポートからプログラムできるデータインタフェースを内蔵しています。ソフトウェア(Windows® 95/98対応)は、EVキットソフトウェアからダウンロードしてこの機能を容易に実現することができます。このソフトウェアでは、簡単なユーザインタフェースを介して利用可能な機能すべてをプログラムすることができます。

デバイスの入出力には、50Ω SMAコネクタからアクセスします。入力は50Ωで終端されています。出力回路は、損失が極めて小さい50Ω機器用75Ω−50Ω変換パッドを備えています。

主な特長

  • 単一電源動作
  • 出力レベル : 最大64dBmV (MAX3505)
  • プログラマブルな利得(0.5dBステップ)
  • 送信ディセーブルモード
  • シャットダウンモード
  • 制御ソフトウェアがダウンロード可能
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

アプリケーション/用途

  • CATVステータスモニタ
  • DOCSIS®/EuroDOCSISおよびDVBケーブルモデム
  • OpenCableセットトップボックス
  • ケーブルを用いた通話システム