MAX2904EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2900~MAX2904 の評価キット(EVキット)を使うと、MAX2900~MAX2904の試験が容易になります。これらのEVキットは、、MAX2900~MAX2904のBPSK、OOK、ASK、およびFM変調を評価することができ、またVCO、変調フィルタ、内蔵周波数合成器、ならびにパワーマネージメント機能を完全集積化しています 。

これらのEVキットは、IF入力およびRF出力に50Ω SMAコネクタを備えています。あらゆる重要周辺部品が内蔵され、EVキットはすべて完全実装および試験済みです。

主な特長

  • 単一電源動作
  • 全IF/RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
  • シングルエンドRF出力用バラン内蔵
  • BPSK、OOK、ASK、およびFM変調を容易に評価
  • ディジタル制御合成器プログラミング(MAX2900)
  • 4種類の動作モード
    • シャットダウン
    • 合成器
    • 送信
    • リファレンスのみ

アプリケーション/用途

  • 自動メータ読取り器
  • ワイヤレス・ビル制御
  • ワイヤレスデータネットワーク
  • ワイヤレスセキュリティシステム/アラーム
  • ワイヤレスセンサー
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
MAX41470
290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

  • Low Bill of Materials (BOM)
  • Long Range with High Sensitivity
  • Low Power Consumption