MAX2900EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2900~MAX2904 の評価キット(EVキット)を使うと、MAX2900~MAX2904の試験が容易になります。これらのEVキットは、、MAX2900~MAX2904のBPSK、OOK、ASK、およびFM変調を評価することができ、またVCO、変調フィルタ、内蔵周波数合成器、ならびにパワーマネージメント機能を完全集積化しています 。

これらのEVキットは、IF入力およびRF出力に50Ω SMAコネクタを備えています。あらゆる重要周辺部品が内蔵され、EVキットはすべて完全実装および試験済みです。

主な特長

  • 単一電源動作
  • 全IF/RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
  • シングルエンドRF出力用バラン内蔵
  • BPSK、OOK、ASK、およびFM変調を容易に評価
  • ディジタル制御合成器プログラミング(MAX2900)
  • 4種類の動作モード
    • シャットダウン
    • 合成器
    • 送信
    • リファレンスのみ

アプリケーション/用途

  • 自動メータ読取り器
  • ワイヤレス・ビル制御
  • ワイヤレスデータネットワーク
  • ワイヤレスセキュリティシステム/アラーム
  • ワイヤレスセンサー
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm