MAX2871EVKIT

MAX2870およびMAX2871の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2870/MAX2871の評価キット(EVキット)は、電圧制御オシレータ(VCO)を内蔵したウルトラワイドバンドの位相ロックループ(PLL)のMAX2870およびMAX2871の試験と評価を容易にします。各EVキットは完全実装および出荷時試験済みです。EVキットには入力/出力用に50 Ω標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

この文書は、クイックスタートガイド、EVキットの回路説明、トラブルシューティングガイド、回路図、EVキットの部品リスト、およびPCB各層の図を提供します。

注:このEVキットのデータシートは、MAX2870 (Rev B)およびMAX2871のEVキットに対応しています。MAX2870 (Rev A)のEVキットを使用しているお客様は、EVキットのソフトウェアのヘルプメニューから、回路図、PCBレイアウト、およびユーザーガイドにアクセスすることができます。

主な特長

  • MAX2870の簡便な評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要な周辺部品完備
  • PC制御ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • クロック生成
  • PMAR/LMAR/公共安全無線
  • 衛星通信
  • 試験および測定
  • ワイヤレスインフラストラクチャ
  • ワイヤレスLAN/CATV

ツールおよびモデル

  • MAX2870、MAX2871ガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース