MAX2850EVKIT

MAX2850の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2850の評価キット(EVキット)は、4.9GHz~5.9GHzのISM帯域で動作する802.11aアプリケーションでのMAX2850の受信および送信性能の試験を容易にします。このEVキットは、RFおよびベースバンド入力/出力のすべてに50ΩのSMAコネクタが搭載されています。差動-シングルエンドおよびシングルエンド-差動ラインドライバを備え、差動I/Qベースバンド入力/出力をシングルエンドに変換します。

主な特長

  • ラインドライバおよび電圧リファレンス内蔵
  • RFおよびベースバンドポートのすべてに50Ω SMAコネクタを装備
  • PC制御ソフトウェアが利用可能(www.maximintegrated.com/jp)

アプリケーション/用途

  • 5GHzビームステアリングトランスミッタ
  • 5GHz FDDバックホールおよびWiMax
  • 最大4つの空間ストリーム、5GHz MIMOトランスミッタ
  • 5GHzワイヤレスHDMI (WHDI)

ツールおよびモデル

  • MAX2850ガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition