MAX2839EVKIT

MAX2839の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2839の評価キット(EVキット)は、2.3GHz~2.7GHzの帯域で動作するWiMAX™アプリケーションにおけるMAX2839の受信と送信性能の試験を容易にします。このEVキットは、全RFおよびベースバンド入力/出力用に50ΩのSMAコネクタが搭載されています。差動-シングルエンドとシングルエンド-差動ラインドライバを備え、差動I/Qベースバンド入力/出力をシングルエンドに変換します。

主な特長

  • ラインドライバと電圧リファレンス内蔵
  • RFおよびベースバンドポートのすべてに50ΩのSMAコネクタ搭載

アプリケーション/用途

  • MRCまたはMIMOダウンリンク付き、802.11gまたはn WLAN
  • 802.16eモバイルWiMAXシステム
  • 韓国WiBroシステム
  • 専有ワイヤレスブロードバンドシステム
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX5871
16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

  • RF設計を簡素化し新しいワイヤレス通信アーキテクチャを実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
  • 高い柔軟性と設定自由度