MAX2838EVKIT

MAX2838の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2838の評価キット(EVキット)は、3.3GHz~3.9GHzのISM帯で動作するWiMAX™アプリケーションでのMAX2838の受信/送信性能テストを簡素化します。このEVキットは、すべてのRFおよびベースバンド入出力に50ΩのSMAコネクタを提供しています。差動-シングルエンド/シングルエンド-差動のラインドライバも提供されており、差動I/Qベースバンドの入出力をシングルエンドに変換することができます。

主な特長

  • ラインドライバおよび電圧リファレンス搭載
  • 全RF/ベースバンドポートに50Ω SMAコネクタ
  • PC制御ソフトウェア:japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareで入手可能

アプリケーション/用途

  • 802.16-2004/802.16d固定WiMAX
  • 802.16e MIMOモバイルWiMAX
  • WiMAXピコおよびフェムト基地局
  • NLOSワイヤレスブロードバンドシステム
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm